(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックキー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックキー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

【仕様】・FX-950用です。・サイズ等に合わせてご使用ください。

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FX950-01
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ロックキー
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3308

1個

290( 319円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・FX-950用です。
・サイズ等に合わせてご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックキー の型番B3308のページです。
型番B3308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックキー

ロックキー

    中継コード B3253

    中継コード B3253

      カード  B2972

      カード B2972

        カード

        カード

          スリーブ B5006・B5007・B5008

          スリーブ B5006・B5007・B5008

            はんだこて用パーツ(PX-201用)

            はんだこて用パーツ(PX-201用)

              回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション

              回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション

                はんだこて部 FX-10001

                はんだこて部 FX-10001

                  ユニットハンディプロ用エゼクター

                  ユニットハンディプロ用エゼクター

                    ホットツイーザー FX-8804用こて先

                    ホットツイーザー FX-8804用こて先

                      HS-400/401ホットピンセット用パーツ

                      HS-400/401ホットピンセット用パーツ

                        替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

                        替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-S4

                          メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 コテライザー(宝商) 白光 ホーザン goot(太洋電機産業)
                          通常価格 290円 880円 400円 360円 351円 88円 620円 5,866円 950円 3,858円 220円 738円
                          通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                          本体型番 FX950-01 FX951-51、FX952-51、FX950-01、FM203-02、FX801-81、FX838-01、FM204-02、FT801-01 FX951-51、FM203-02、FM204-02 FX952-51、FX838-01 - - FT710-01、FT710-02 - - - HS-400/401 -
                          その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - - - -
                          詳細タイプ ロックキー 中継コード カード カード - - ロックナット こて部(スリーブ(イエロー)付き) - - - -
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 ステーション型はんだこて - - - -

                          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました