(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こてホルダー組品 ネジ付 B2881

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

こてホルダー組品 ネジ付 B2881

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【仕様】・全長(mm):1400・コードホルダー5コ付きです。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2881

FM2024-02
こてホルダー組品

1個

3,300( 3,630円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):1400
・コードホルダー5コ付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こてホルダー組品 ネジ付 B2881の型番B2881のページです。
型番B2881に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こてホルダー組品 ネジ付 B2881

こてホルダー組品 ネジ付 B2881

    T11シリーズこて先

    T11シリーズこて先

      メーカー 白光 白光
      通常価格 1,974円 1,700円
      通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      その他 オプション -
      商品タイプ 関連品 -

      こてホルダー組品 ネジ付 B2881のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      B3412
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      本体型番 詳細タイプ

      1,974円

      ( 2,171円 )
      1個 あり

      5日目

      FM2023-02こてホルダー

      はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました