(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,116円
税込単価
26,528円

【特長】・FM-2030のN2タイプ・FM-2030のこて先と共通。

詳細情報を確認する

型番

FM2031-01 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ステーション/直結ステーションハイパワー/マイクロハイパワー
ヒータータイプコンポジットヒーターヒータ消費電力(W)140
設定温度範囲(℃)200~500鉛フリーはんだ対応
静電対策(ESD)こて全長(mm)231
こて重量(g)47最高温度(℃)500
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM2031-01

1個

24,116( 26,528円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・FM-2030のN2タイプ
・FM-2030のこて先と共通。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N2はんだこて部 FM-2031 24V-140Wの型番FM2031-01のページです。
型番FM2031-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

    はんだこて用コテ先

    はんだこて用コテ先

      はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

      はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

        ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

        ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

          PORTABLEシリーズこて先 B型

          PORTABLEシリーズこて先 B型

            グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-15X15型】

            グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-15X15型】

              はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

              はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                ガス式はんだこて交換コテ先

                ガス式はんだこて交換コテ先

                  T36シリーズ こて先

                  T36シリーズ こて先

                    グット 替こて先2BC型RX-852AS用

                    グット 替こて先2BC型RX-852AS用

                      グット 替こて先2.4D型GP501用

                      グット 替こて先2.4D型GP501用

                        “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

                        “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

                          平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                          平形はんだこてK型タイプ用交換コテ先

                            メーカー 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) 石崎電機製作所
                            通常価格 24,116円 710円 12,102円 1,400円 330円 8,886円 6,820円 1,400円 3,319円 3,099円 1,600円 1,050円 2,200円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   1日目  
                            ステーション/直結 ステーション - - - - - ステーション - - - - - -
                            ハイパワー/マイクロ ハイパワー - - - - - - - - - - - -
                            ヒータータイプ コンポジットヒーター - コンポジットヒーター - - - セラミックヒーター - - - - - -
                            ヒータ消費電力(W) 140 - 70 - - - 65 - - - - - -
                            設定温度範囲(℃) 200~500 - 200~450 - - - 50~480 - - - - - -

                            N2はんだこて部 FM-2031 24V-140Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト