(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T12シリーズこて先 溝付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T12-1610
T12シリーズこて先 溝付き テサギョウコウグ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,835円
税込単価
3,119円

【特長】・こて先の先端に溝があるタイプ。・はんだ付け部分への熱供給が良く、フロ...

詳細情報を確認する

型番

T12-1610 解除

Loading...

 
カタログを表示

T12-1610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先端幅(mm)
こて先角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T12-1610

2.5×1.6(1.7×0.6)
15

1個

2,835( 3,119円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・こて先の先端に溝があるタイプ。
・はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T12シリーズこて先 溝付きの型番T12-1610のページです。
型番T12-1610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T12シリーズこて先 溝付き

T12シリーズこて先 溝付き

    T20シリーズこて先 溝付き

    T20シリーズこて先 溝付き

      T33シリーズこて先

      T33シリーズこて先

        Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

        Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

          Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

          Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

            LTシリーズこて先

            LTシリーズこて先

              Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

              Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

                Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                  替こて先 BN-60/80T

                  替こて先 BN-60/80T

                    Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                    Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

                      はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                      はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                        セラミックはんだこて交換コテ先

                        セラミックはんだこて交換コテ先

                          ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                          ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

                            メーカー 白光 白光 白光 DESCO JAPAN DESCO JAPAN WELLER DESCO JAPAN DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) DESCO JAPAN 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 2,835円 4,429円 3,241円 39,302円 40,737円 960円 43,653円 92,143円 360円 54,765円 12,102円 415円 1,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            こて先形状 溝付き型 溝付き型 - - - - - - A型 - - - BC/C型
                            シリーズ名 T12 T20 T33 - - LT - - - - - CS-20/30RT GP-101
                            適応こて FM-2027、FM-2028 FX-8301 FX-8002 - - - - - BN-60、BN-80 - - CS-21、CS-31 GP-101S
                            対応製品 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-838 FX-801 - - WP80、WSP80 - - - - - - -
                            適応出力(W) 70 150 260 - - - - - 60、80 - - 15、20 -

                            T12シリーズこて先 溝付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T12-1612
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先端幅
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)

                            2,900円

                            ( 3,190円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.2×3.5(1.2×2.5)45

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました