(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T22シリーズこて先 ノズル組品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B3123
T22シリーズこて先 ノズル組品 ノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,955円
税込単価
4,351円

【仕様】・HAKKO T36シリーズこて先 ノズル組品。・サイズ等に合わせてお...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

商品情報を表示

B3123 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3123

T22-D08、T22-D16

1個

3,955( 4,351円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・HAKKO T36シリーズこて先 ノズル組品。
・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T22シリーズこて先 ノズル組品 の型番B3123のページです。
型番B3123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T22シリーズこて先 ノズル組品

T22シリーズこて先 ノズル組品

    T18シリーズこて先 ノズル組品

    T18シリーズこて先 ノズル組品

      T30シリーズこて先 ノズル組品

      T30シリーズこて先 ノズル組品

        T13シリーズこて先 ノズル組品

        T13シリーズこて先 ノズル組品

          T20シリーズこて先 ノズル組品

          T20シリーズこて先 ノズル組品

            T30シリーズこて先 ホース組品

            T30シリーズこて先 ホース組品

              T36シリーズ(N2仕様) ノズル組品

              T36シリーズ(N2仕様) ノズル組品

                グット QFP/BQFP用ノズルXFC用【XNQG-17.5X17.5型】

                グット QFP/BQFP用ノズルXFC用【XNQG-17.5X17.5型】

                  T11シリーズこて先

                  T11シリーズこて先

                    T34シリーズこて先

                    T34シリーズこて先

                      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-8X8型】

                      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-8X8型】

                        T36シリーズ こて先

                        T36シリーズ こて先

                          グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】

                          グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 3,455円 1,100円 10,755円 2,074円 4,100円 1,100円 3,476円 10,469円 1,700円 789円 8,324円 3,319円 8,886円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   5日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - - -
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - - - - - -

                            T22シリーズこて先 ノズル組品 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B3121
                            B3124
                            B3561
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体型番

                            4,104円

                            ( 4,514円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            T22-BL、T22-BL2、T22-BC2、T22-C3、T22-D12、T22-J02

                            3,455円

                            ( 3,801円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            T22-C5、T22-C6、T22-D32、T22-D45、T22-D52

                            5,676円

                            ( 6,244円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            T22-D24、T22-JD08

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました