(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T13シリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T13-B2
T13シリーズこて先 コテサキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,631円
税込単価
2,894円

【特長】BC/C型。・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカッ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
商品情報を表示

T13-B2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
詳細タイプ
コテ先名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T13-B2

B型
-
0.5
-
10
-
B型

1個

2,631( 2,894円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
BC/C型。
・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
・引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
B型。
・円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
・小さな面から大きな面まで対応できます。
D型。
・マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
・ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
I型。
・先端が細い円すい型で、狭ピッチなどに最適な極細タイプ。
・0603などの微小部品や、携帯電話など高密度実装の基板の修正などに最適です。
J型。
・B型・I型の先端を曲げた型で、面と点の2つのあて方が可能なタイプ。
・引きはんだ、ブリッジ修正などに使用します。
K型。
・ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
・狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T13シリーズこて先の型番T13-B2のページです。
型番T13-B2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T13シリーズこて先

T13シリーズこて先

    FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

    FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

      T35シリーズこて先

      T35シリーズこて先

        T19シリーズこて先

        T19シリーズこて先

          T22シリーズ交換こて先

          T22シリーズ交換こて先

            T33シリーズこて先

            T33シリーズこて先

              T18シリーズこて先

              T18シリーズこて先

                T20シリーズこて先 T20-BCM3

                T20シリーズこて先 T20-BCM3

                  銅こて先 T-6B

                  銅こて先 T-6B

                    デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                    デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                      HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                      HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                        銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

                        銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

                          銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

                          銅こて先 T/TD シリーズ TD-67B

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 ホーザン goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 2,631円 1,800円 3,241円 1,100円 2,894円 3,241円 700円 3,700円 256円 12,540円 660円 171円 432円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   3日目   1日目   5日目  
                            シリーズ名 T13 T31 T35 T19 T22 T33 T18 T20 - - - - -
                            適応こて FM-2026 FX-1001 FX-1002 FX-8805、FX601-01、FX601-03 FM-2030 FX-8002 FX-8801、FX600-01、FX600-02 FX-8301 SR-60 - - SR-20、SR-30、SR-40 SR-80
                            対応製品 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-100 FX-100 FX-889、FR-701、FR-702、FX-601 FM-203、FM-206 FX-801 FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702、FX-600 FX-838 - - - - -
                            適応出力(W) 70 - - 47、65 140 260 50、65 150 55 - - 23、30、40 57
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - - - -

                            T13シリーズこて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T13-BC1
                            T13-BC2
                            T13-BC3
                            T13-BCF2
                            T13-BCF3
                            T13-BCM2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            詳細タイプ コテ先名称

                            2,658円

                            ( 2,924円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            BC/C型1-4511.5-BC型

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            BC/C型2-4511.5-BC型

                            2,857円

                            ( 3,143円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            BC/C型3-4510-BC型

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            BC/C型2-4511.5カット面のみはんだめっきBC型

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            BC/C型3-4510カット面のみはんだめっきBC型

                            3,245円

                            ( 3,570円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            BCM/CM型2-4511.5-BCM型

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました