(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T30シリーズこて先 ノズル組品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C5039
T30シリーズこて先 ノズル組品 ノズルクミヒンB

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,755円
税込単価
11,831円

【仕様】・HAKKO T30シリーズこて先 ノズル組品。・サイズ等に合わせてお...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ノズル組品
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

商品情報を表示

C5039 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C5039

T30-KN

1個

10,755( 11,831円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・HAKKO T30シリーズこて先 ノズル組品。
・サイズ等に合わせてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T30シリーズこて先 ノズル組品 の型番C5039のページです。
型番C5039に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T30シリーズこて先 ノズル組品

T30シリーズこて先 ノズル組品

    コテ先90オート2用エゼクターユニット

    コテ先90オート2用エゼクターユニット

      はんだこて用パーツ(PX-201用)

      はんだこて用パーツ(PX-201用)

        ユニットハンディプロ用エゼクター

        ユニットハンディプロ用エゼクター

          家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

          家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

            袋ナット・保護パイプセット B3730

            袋ナット・保護パイプセット B3730

              SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

              SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm D型

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                  メーカー 白光 コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) 白光 石崎電機製作所 コテライザー(宝商)
                  通常価格 10,755円 1,950円 88円 950円 2,032円 280円 650円 13,671円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
                  その他 オプション - - - - オプション - -
                  詳細タイプ ノズル組品 - - - - 袋ナット、保護パイプセット - -
                  商品タイプ 関連品 - - - - 関連品 - -

                  T30シリーズこて先 ノズル組品 のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  C5038
                  C5040
                  C5041
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  本体型番

                  10,755円

                  ( 11,831円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  T30-D1、T30-D06、T30-I、T30-KU

                  10,755円

                  ( 11,831円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  T30-J

                  10,755円

                  ( 11,831円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  T30-D1、T30-D06、T30-I、T30-J、T30-KU、T30-KN

                  はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました