(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N4シリーズこて先 ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N4-02
N4シリーズこて先 ノズル ハンダジョキョキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,860円
税込単価
4,246円

【特長】FM-2029(ホットエアー)用交換ノズル(全4種)【用途】N4-01...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ノズル組品
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
商品情報を表示

N4-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル内径(mm)
ノズル外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N4-02

4
5
10

1個

3,860( 4,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
FM-2029(ホットエアー)用交換ノズル(全4種)
【用途】
N4-01/02/03/04

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N4シリーズこて先 ノズルの型番N4-02のページです。
型番N4-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N4シリーズこて先 ノズル

N4シリーズこて先 ノズル

    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】

    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-12X12型】

      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】

      グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】

        グット QFP/BQFP用ノズルXFC用【XNQG-17.5X17.5型】

        グット QFP/BQFP用ノズルXFC用【XNQG-17.5X17.5型】

          グット BGA用ノズルXFC用 替ノズル幅37mm

          グット BGA用ノズルXFC用 替ノズル幅37mm

            グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-38X38型】

            グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-38X38型】

              グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-27X27型】

              グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-27X27型】

                グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-23X23型】

                グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-23X23型】

                  グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-15X15型】

                  グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-15X15型】

                    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-17X17型】

                    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-17X17型】

                      メーカー 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                      通常価格 3,860円 8,886円 11,692円 10,469円 11,692円 11,692円 11,692円 9,561円 8,886円 8,886円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   8日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目  
                      その他 オプション - - - - - - - - -
                      詳細タイプ ノズル組品 - - - - - - - - -
                      商品タイプ 関連品 - - - - - - - - -

                      N4シリーズこて先 ノズルのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      N4-01
                      N4-03
                      N4-04
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?ノズル内径
                      (mm)
                      ノズル外径
                      (mm)

                      3,860円

                      ( 4,246円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      1022.5

                      3,860円

                      ( 4,246円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      -67

                      3,860円

                      ( 4,246円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      1089

                      はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました