(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N2はんだこて部 FX-8003 29V-260W

N2はんだこて部 FX-8003 29V-260W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,029円
税込単価
18,732円

【特長】・温められた窒素ガスではんだ付け性が向上。こて先の酸化防止効果や予熱効...

詳細情報を確認する

型番

FX8003-81 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX8003-81

1個

17,029( 18,732円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温められた窒素ガスではんだ付け性が向上。こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり。

カタログ

 

Loading...

FX8003-81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N2はんだこて部 FX-8003 29V-260Wの型番FX8003-81のページです。
型番FX8003-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N2はんだこて部 FX-8003 29V-260W

N2はんだこて部 FX-8003 29V-260W

    N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

    N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

      N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

      N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

        窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

        窒素ガス対応ステーション型温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

          N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

          N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

            はんだこて用コテ先

            はんだこて用コテ先

              サービスステーション SVS-580AS

              サービスステーション SVS-580AS

                ガス式はんだこて交換コテ先

                ガス式はんだこて交換コテ先

                  はんだこて部 FX-10001

                  はんだこて部 FX-10001

                    はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

                    はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

                      JUNIORシリーズ ヒーター 100V

                      JUNIORシリーズ ヒーター 100V

                        グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

                        グット 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

                          はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                          はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                            メーカー 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光
                            通常価格 17,029円 18,328円 19,038円 48,060円 24,116円 710円 61,254円 1,400円 5,866円 6,378円 318円 4,125円 6,820円
                            通常出荷日 6日目   7日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   18日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ステーション/直結 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション - - - - - - - ステーション
                            ハイパワー/マイクロ ハイパワー ハイパワー - - ハイパワー - - - - - - - -
                            ヒータータイプ コンポジットヒーター セラミックヒーター コンポジットヒーター ニクロムヒーター コンポジットヒーター - - - - セラミックヒーター - - セラミックヒーター
                            ヒータ消費電力(W) 260 150 70 80 140 - - - - 65 - - 65
                            設定温度範囲(℃) 50~500 200~500 200~450 50~450 200~500 - - - - 50~480 - - 50~480

                            N2はんだこて部 FX-8003 29V-260Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました