(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T33シリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T33-BC3
T33シリーズこて先 HKO ソノタ ソノタ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,241円
税込単価
3,565円

【特長】BC/C型。・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカッ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ名:
    T33
  • 適応こて:
    FX-8002
  • 対応製品:
    FX-801
  • 適応出力(W):
    260
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

型番

T33-BC3 解除

Loading...

 
商品情報を表示

T33-BC3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
コテ先名称
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T33-BC3

BC/C型
3
45
17
BC型
標準タイプ

1個

3,241( 3,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
BC/C型。
・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
・引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
D型。
・マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
・ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
溝付型。
・こて先の先端に溝があるタイプ。
・はんだ付け部分への熱供給が良く、フローアップ不足の解消が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T33シリーズこて先の型番T33-BC3のページです。
型番T33-BC3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T33シリーズこて先

T33シリーズこて先

    T20シリーズこて先 溝付き

    T20シリーズこて先 溝付き

      T12シリーズこて先 溝付き

      T12シリーズこて先 溝付き

        T18シリーズこて先

        T18シリーズこて先

          FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

          FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

            T13シリーズこて先

            T13シリーズこて先

              T19シリーズこて先

              T19シリーズこて先

                T35シリーズこて先

                T35シリーズこて先

                  LTシリーズこて先

                  LTシリーズこて先

                    T22シリーズ交換こて先

                    T22シリーズ交換こて先

                      Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

                      Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

                        Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

                        Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

                          Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                          Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 WELLER 白光 DESCO JAPAN DESCO JAPAN DESCO JAPAN
                            通常価格 3,241円 4,429円 2,835円 700円 1,800円 2,631円 1,100円 3,241円 960円 2,894円 41,141円 39,691円 93,071円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            シリーズ名 T33 T20 T12 T18 T31 T13 T19 T35 LT T22 - - -
                            適応こて FX-8002 FX-8301 FM-2027、FM-2028 FX-8801、FX600-01、FX600-02 FX-1001 FM-2026 FX-8805、FX601-01、FX601-03 FX-1002 - FM-2030 - - -
                            対応製品 FX-801 FX-838 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702、FX-600 FX-100 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-889、FR-701、FR-702、FX-601 FX-100 WP80、WSP80 FM-203、FM-206 - - -
                            適応出力(W) 260 150 70 50、65 - 70 47、65 - - 140 - - -
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - はんだこて用コテ先 - - -

                            T33シリーズこて先のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            はんだ
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            どこも欠品中だったのですが、こちらで在庫ありだったので急いで購入しました。助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T33-1610
                            T33-1611
                            T33-BC2
                            T33-BC4
                            T33-BC5
                            T33-BC6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先形状 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            コテ先名称 仕様

                            4,286円

                            ( 4,715円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝付き型3×0.61516.7溝付き型標準タイプ

                            4,445円

                            ( 4,890円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝付き型3.2×1.2(1.6×1.2)4516.7溝付き型標準タイプ

                            3,241円

                            ( 3,565円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            BC/C型24517BC型標準タイプ

                            3,241円

                            ( 3,565円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            BC/C型44513BC型標準タイプ

                            3,241円

                            ( 3,565円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            BC/C型54513BC型標準タイプ

                            3,273円

                            ( 3,600円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            BC/C型64513BC型標準タイプ

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました