(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T20シリーズこて先 ノズル組品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T20シリーズこて先 ノズル組品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【仕様】・本体型番:T20-J02、T20-KU・HAKKO T20シリーズこ...

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    T20-J02、T20-KU
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ノズル組品
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

製品仕様

型番本体型番その他詳細タイプ商品タイプ
B3122T20-J02、T20-KUオプションノズル組品関連品
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3122

1個

4,100( 4,510円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・本体型番:T20-J02、T20-KU
・HAKKO T20シリーズこて先 ノズル組品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T20シリーズこて先 ノズル組品の型番B3122のページです。
型番B3122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T20シリーズこて先 ノズル組品

T20シリーズこて先 ノズル組品

    T22シリーズこて先 ノズル組品

    T22シリーズこて先 ノズル組品

      固定パイプ  B1157

      固定パイプ B1157

        ハンドル H-110-6

        ハンドル H-110-6

          ロックキー

          ロックキー

            T13シリーズこて先 ノズル組品

            T13シリーズこて先 ノズル組品

              T18シリーズこて先 ノズル組品

              T18シリーズこて先 ノズル組品

                JUNIOR 325シリーズこて先

                JUNIOR 325シリーズこて先

                  ユニットハンディプロ用エゼクター

                  ユニットハンディプロ用エゼクター

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                      袋ナット・保護パイプセット B3730

                      袋ナット・保護パイプセット B3730

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

                        SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                            メーカー 白光 白光 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光 コテライザー(宝商) 石崎電機製作所 白光 石崎電機製作所 石崎電機製作所
                            通常価格 4,100円 3,455円 110円 330円 290円 2,074円 1,100円 233円 950円 700円 280円 750円 650円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   3日目   5日目   5日目~   5日目~   1日目~   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   9日目  
                            本体型番 T20-J02、T20-KU - 984、985 H-110 FX950-01 - - - - - FX-600 - -
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション - - - オプション - -
                            詳細タイプ ノズル組品 - 固定パイプ - ロックキー - ノズル組品 - - - 袋ナット、保護パイプセット - -
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 - - - 関連品 - -

                            T20シリーズこて先 ノズル組品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました