(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W
  • 数量スライド割引

はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W (レビュー)

通常価格(税別)
6,378円
税込価格
7,016円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・熱伝導率を高めたT18シリーズこて先が使えるMタイプはんだこて

はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65Wのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    はんだコテの交換部品として購入
    評価 5.0満足度:5.02020/01/31
    はんだのコテ先をヒーター部に固定するための
    保護パイプです。
    長期使用していたコテ先が膨張して保護パイプから
    外れなくなってしまったので購入しました。
    問題無く使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

    はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

    はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

      小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

      小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

        JUNIORシリーズ ヒーター 100V

        JUNIORシリーズ ヒーター 100V

          T34シリーズこて先

          T34シリーズこて先

            T36シリーズ こて先

            T36シリーズ こて先

              REDシリーズこて先 ヒーター 100V

              REDシリーズこて先 ヒーター 100V

                はんだこて U用こて先

                はんだこて U用こて先

                  はんだこて部 FX-10001

                  はんだこて部 FX-10001

                    PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

                    PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

                      はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                      はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                        グット 替こて先1D型GP501用

                        グット 替こて先1D型GP501用

                          はんだこて用コテ先

                          はんだこて用コテ先

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 6,378円 6,820円 960円 318円 789円 3,319円 354円 170円 5,866円 440円 12,102円 1,600円 710円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            ヒータータイプ セラミックヒーター セラミックヒーター - - - - - - - - コンポジットヒーター - -
                            ヒータ消費電力(W) 65 65 - - - - - - - - 70 - -
                            設定温度範囲(℃) 50~480 50~480 - - - - - - - - 200~450 - -
                            鉛フリーはんだ対応 - - - - - - - - - -
                            静電対策(ESD) - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。