(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

口金 B3666

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

口金 B3666

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

・FX-8804用。・こて台FH-800、FH-801をお持ちの場合、口金を交...

詳細情報を確認する

  • 本体型番:
    FX-8804
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    口金
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3666

1個

500( 550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・FX-8804用。
・こて台FH-800、FH-801をお持ちの場合、口金を交換するとFX-8804用こて台として使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

口金 B3666の型番B3666のページです。
型番B3666に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

口金 B3666

口金 B3666

    JUNIOR 332シリーズこて先

    JUNIOR 332シリーズこて先

      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

        MACTHLESSシリーズこて先

        MACTHLESSシリーズこて先

          替ヒーター

          替ヒーター

            固定パイプ  B1157

            固定パイプ B1157

              JUNIOR 325シリーズこて先

              JUNIOR 325シリーズこて先

                カード  B2972

                カード B2972

                  T18シリーズこて先 ノズル組品

                  T18シリーズこて先 ノズル組品

                    グット 替こて先4.5K型RX802/852AS用

                    グット 替こて先4.5K型RX802/852AS用

                      はんだこて U用こて先

                      はんだこて U用こて先

                        グット 替こて先 1.2D型 RX-802ASPH用

                        グット 替こて先 1.2D型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 1.6D型 RX-802ASPH用

                            メーカー 白光 白光 DESCO JAPAN 白光 石崎電機製作所 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 500円 404円 40,640円 1,400円 800円 110円 233円 400円 1,100円 2,900円 170円 2,500円 2,500円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~   1日目~   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            本体型番 FX-8804 - - - - 984、985 - FX951-51、FM203-02、FM204-02 - - - - -
                            その他 オプション - - - - オプション - オプション オプション - - - -
                            詳細タイプ 口金 - - - - 固定パイプ - カード ノズル組品 - - - -
                            商品タイプ 関連品 - - - - 関連品 - 関連品 関連品 - - - -

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました