(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,820円
税込単価
7,502円

【特長】・熱容量が大きいT19シリーズこて先が使えるLタイプはんだこて。

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ヒータータイプ:
    セラミックヒーター
  • ヒータ消費電力(W):
    65
  • 設定温度範囲(℃):
    50~480
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • こて全長(mm):
    222
  • こて重量(g):
    52
  • 対応はんだこて:
    FX889-81、FR701-82、FR702-82
  • 付属品:
    B型(品番 T19-B)
  • 最高温度(℃):
    480

型番

FX8805-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX8805-01

1個

6,820( 7,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱容量が大きいT19シリーズこて先が使えるLタイプはんだこて。

カタログ

 

Loading...

FX8805-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65Wの型番FX8805-01のページです。
型番FX8805-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

    はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

    はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

      T36シリーズ こて先

      T36シリーズ こて先

        T11シリーズこて先

        T11シリーズこて先

          T34シリーズこて先

          T34シリーズこて先

            JUNIORシリーズ ヒーター 100V

            JUNIORシリーズ ヒーター 100V

              REDシリーズこて先 ヒーター 100V

              REDシリーズこて先 ヒーター 100V

                はんだこて部 FX-10001

                はんだこて部 FX-10001

                  小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

                  小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

                    PORTABLEシリーズこて先 B型

                    PORTABLEシリーズこて先 B型

                      替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

                      替こて先 RX-89HRT シリーズ(500W 高ワット型) RX-89HRT-10D

                        PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

                        PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

                          はんだこて U用こて先

                          はんだこて U用こて先

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光
                            通常価格 6,820円 6,378円 3,319円 1,700円 789円 318円 354円 5,866円 960円 330円 9,685円 440円 512円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ステーション/直結 ステーション - - - - - - - - - - - -
                            ヒータータイプ セラミックヒーター セラミックヒーター - - - - - - - - - - -
                            ヒータ消費電力(W) 65 65 - - - - - - - - - - -
                            設定温度範囲(℃) 50~480 50~480 - - - - - - - - - - -
                            鉛フリーはんだ対応 - - - - - - - - - - -

                            はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました