(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ

はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
38,720円
税込単価
42,592円

【特長】・ステーションはんだこてのスタンダードモデル 2ポート。・使いやすさを...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ヒータータイプ:
    セラミックヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    135
  • ヒータ消費電力(W):
    65
  • 設定温度範囲(℃):
    50~480
  • 温度誤差(℃):
    1
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • ロック機能:
  • ステーションサイズ(mm):
    157×149×121
  • ステーション重量(kg):
    2.1
  • こて全長(mm):
    222
  • こて重量(g):
    52
  • 付属品:
    FX-889ステーション、FX8805-01:こて部、FH801-81:こて台、B5125:カラーバンド(2個入り)、B2387:電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)
  • 適合ステーション本体:
    本体
  • 最高温度(℃):
    480

型番

FX889-81 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX889-81

1個

38,720( 42,592円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステーションはんだこてのスタンダードモデル 2ポート。
・使いやすさを追求したデザインと優れた熱回復特性で作業効率アップ 。

商品情報

製品仕様

型番ステーション/直結ヒータータイプ温度制御電気式/ガス式電源ステーション消費電力ヒータ消費電力設定温度範囲温度誤差鉛フリーはんだ対応静電対策(ESD)ロック機能ステーションサイズステーション重量こて全長こて重量
FX889-81ステーションセラミックヒーターあり電気式AC100V135W65W50~480℃1℃157×149×121mm2.1kg222mm52g

Loading...

FX889-81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグの型番FX889-81のページです。
型番FX889-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ

はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ

    ホットツイーザーこて部 FM-202

    ホットツイーザーこて部 FM-202

      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

        SKM-40コテライザー

        SKM-40コテライザー

          グット 模型工作用材料セット

          グット 模型工作用材料セット

            ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

            ガス式コードレスはんだこて"コテライザーハンディプロ"(鉛フリーはんだ対応)

              WXMT ホットピンセット+WDH 60コテ台セット

              WXMT ホットピンセット+WDH 60コテ台セット

                はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                  家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

                  家庭用はんだこてセット SR-20/30/40/60/80/100

                    メーカー 白光 白光 DESCO JAPAN アズワン goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) WELLER 白光 goot(太洋電機産業)
                    通常価格 38,720円 15,434円 57,503円 7,400円 1,619円 4,709円 50,158円 12,102円 2,032円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   9日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    ステーション/直結 ステーション - - - - 直結 - - 直結
                    ヒータータイプ セラミックヒーター - - - - - - コンポジットヒーター ニクロムヒーター
                    温度制御 あり - - - - - - - -
                    電気式/ガス式 電気式 - - ガス式 - ガス式 - - 電気式
                    電源 AC100V - - - - - - - AC100V

                    はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    治具
                    評価 5.0満足度:5.02022/08/25
                    部品に熱を伝える治具に使用しました。
                    温度設定ができ、昇温もスムースなので良かったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました