(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T18シリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T18-S9
T18シリーズこて先 コテサキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】S型。・円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。・小さ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

T18-S9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
コテ先名称
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T18-S9

1.2×0.4
-
-
15.5
D型
-

1個

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
S型。
・円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
・小さな面から大きな面まで対応できます。
BC/C型。
・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
・引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T18シリーズこて先の型番T18-S9のページです。
型番T18-S9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T18シリーズこて先

T18シリーズこて先

    T33シリーズこて先

    T33シリーズこて先

      T19シリーズこて先

      T19シリーズこて先

        FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

        FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

          T20シリーズこて先 T20-BCM3

          T20シリーズこて先 T20-BCM3

            T13シリーズこて先

            T13シリーズこて先

              T35シリーズこて先

              T35シリーズこて先

                T22シリーズ交換こて先

                T22シリーズ交換こて先

                  家庭用はんだこて BN-60/80/100

                  家庭用はんだこて BN-60/80/100

                    はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

                    はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

                      LTシリーズこて先

                      LTシリーズこて先

                        銅こて先 T-6B

                        銅こて先 T-6B

                          HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                          HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 WELLER goot(太洋電機産業) ホーザン
                            通常価格 700円 3,241円 1,100円 1,800円 3,700円 2,631円 3,241円 2,894円 1,775円 6,378円 960円 256円 660円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目  
                            こて先形状 BC/C型 - - - BCM/CM型 - - - - - - B型 -
                            シリーズ名 T18 T33 T19 T31 T20 T13 T35 T22 - - LT - -
                            適応こて FX-8801、FX600-01、FX600-02 FX-8002 FX-8805、FX601-01、FX601-03 FX-1001 FX-8301 FM-2026 FX-1002 FM-2030 - - - SR-60 -
                            対応製品 FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702、FX-600 FX-801 FX-889、FR-701、FR-702、FX-601 FX-100 FX-838 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-100 FM-203、FM-206 - - WP80、WSP80 - -
                            適応出力(W) 50、65 260 47、65 - 150 70 - 140 - - - 55 -

                            T18シリーズこて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T18-S4
                            T18-S6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            コテ先名称

                            700円

                            ( 770円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --0.125-14.5B型

                            960円

                            ( 1,056円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1.3-6016.5C型

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました