(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T19シリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T19シリーズこて先

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,100円
税込価格
1,210円

【特長】BC/C型。・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
コテ先名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B型
-
0.5
-
18.5
B型

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

B型
-
1
-
18.5
B型

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

BC/C型
3
-
45
18.5
C型

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

BC/C型
4
-
45
18.5
C型

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

BC/C型
6.5
-
45
15.5
C型

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

D型
5×1
-
-
18
D型

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

D型
3.2×0.5
-
-
18.5
D型

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

D型
6.5×1
-
-
18
D型

1個

1,100( 1,210円 )

4日目

I型
-
0.2
-
17
I型

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
BC/C型。
・円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
・引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
B型。
・円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
・小さな面から大きな面まで対応できます。
D型。
・マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
・ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
I型。
・先端が細い円すい型で、狭ピッチなどに最適な極細タイプ。
・0603などの微小部品や、携帯電話など高密度実装の基板の修正などに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T19シリーズこて先

T19シリーズこて先

    T13シリーズこて先

    T13シリーズこて先

      FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

      FX-100用交換こて先(T31シリーズ)

        T35シリーズこて先

        T35シリーズこて先

          T22シリーズ交換こて先

          T22シリーズ交換こて先

            T18シリーズこて先

            T18シリーズこて先

              T33シリーズこて先

              T33シリーズこて先

                T20シリーズこて先 T20-BCM3

                T20シリーズこて先 T20-BCM3

                  デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                  デジタル小型温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 手動片手はんだ送りコテ

                    セラミックはんだこて交換コテ先

                    セラミックはんだこて交換コテ先

                      HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                      HS-35 温調ハンダコテ用パーツ

                        “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

                        “コテライザー150・150オート”用交換コテ先

                          銅こて先 T-6B

                          銅こて先 T-6B

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) ホーザン コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,100円 2,631円 1,800円 3,241円 2,894円 700円 3,241円 3,700円 12,540円 415円 660円 1,713円 256円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            シリーズ名 T19 T13 T31 T35 T22 T18 T33 T20 - CS-20/30RT - - -
                            適応こて FX-8805、FX601-01、FX601-03 FM-2026 FX-1001 FX-1002 FM-2030 FX-8801、FX600-01、FX600-02 FX-8002 FX-8301 - CS-21、CS-31 - 82A SR-60
                            対応製品 FX-889、FR-701、FR-702、FX-601 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-100 FX-100 FM-203、FM-206 FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702、FX-600 FX-801 FX-838 - - - - -
                            適応出力(W) 47、65 70 - - 140 50、65 260 150 - 15、20 - - 55
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - - - -

                            T19シリーズこて先のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内作業用具の交換部品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/01
                            純正品にもかかわらず、納入スピードおよびお値段に関して他社と比較しても文句のつけようがありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました