(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて FX-601 100V

はんだこて FX-601 100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,263円
税込単価
7,989円

【特長】・ステーションタイプの性能をグリップに凝縮・新開発した蓄熱量の大きなこ...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • ヒータータイプ:
    セラミックヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ヒータ消費電力(W):
    47
  • 設定温度範囲(℃):
    240~540
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • こて全長(mm):
    237
  • こて重量(g):
    68
  • 最高温度(℃):
    540

(i)ご注意

  • 型番:A1600はヒーターのみになります。

型番

FX601-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX601-03

1個

7,263( 7,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステーションタイプの性能をグリップに凝縮
・新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用
・シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに

(i)ご注意

  • 型番:A1600はヒーターのみになります。

商品情報

カタログ

 

Loading...

FX601-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて FX-601 100Vの型番FX601-03のページです。
型番FX601-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて FX-601 100V

はんだこて FX-601 100V

    中継コード B3253

    中継コード B3253

      N2はんだこて部 FX-8003 29V-260W

      N2はんだこて部 FX-8003 29V-260W

        SKM-40コテライザー

        SKM-40コテライザー

          回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション

          回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション

            N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

            N2はんだこて部 FM-2026用 コネクター組品 24V-70W

              家庭用はんだこて BN-60/80/100

              家庭用はんだこて BN-60/80/100

                セラミックヒーター はんだこて FX600-02

                セラミックヒーター はんだこて FX600-02

                  はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W

                  はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W

                    はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

                    はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

                      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

                      Metcal MXシリーズ アップグレードキット 標準

                        メーカー 白光 白光 白光 アズワン 白光 白光 goot(太洋電機産業) アズワン 白光 白光 DESCO JAPAN
                        通常価格 7,263円 880円 17,029円 7,400円 620円 19,038円 1,775円 5,880円 7,351円 5,846円 40,640円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   9日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                        ステーション/直結 直結 - ステーション - - ステーション 直結 - - - -
                        ヒータータイプ セラミックヒーター - コンポジットヒーター - - コンポジットヒーター ニクロムヒーター - - コンポジットヒーター -
                        温度制御 あり - - - - - - - - - -
                        電気式/ガス式 電気式 - - ガス式 - - 電気式 - - - -
                        電源 AC100V - - - - - AC100V - - - -

                        はんだこて FX-601 100Vのレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                        こてカバー
                        評価 5.0満足度:5.02020/07/09
                        収納時に工具箱の中でこて先がダメージを受けるのを防ぐため、また少々熱くても収納できるように。工具箱に収納するひとなら、これはあるといい。ミスミはこういうのもちゃんと取り扱うのがエライが、画像が出てこないのは分かりにくくて困る。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はんだ付け
                        評価 4.0満足度:4.02019/11/29
                        初心者なのでこちらを購入しました。あまり比較できるほど詳しくないのですが、問題なく使えました。温度も一定で使いやすいと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました