(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T34シリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T34シリーズこて先

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
789円
税込価格
868円

【特長】T34シリーズはんだこての交換こて先です。抵抗、ICチップ等電子部品の...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
コテ先名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B型
-
0.5
-
B型

1個

789( 868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

BC/C型
0.8
-
45
C型

1個

789( 868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

BC/C型
2
-
45
C型

1個

789( 868円 )

1日目

BC/C型
3
-
45
C型

1個

789( 868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

BC/C型
4
-
45
C型

1個

789( 868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

D型
3.2×0.5
-
-
D型

1個

789( 868円 )

5日目

I型
-
0.2
-
I型

1個

789( 868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
T34シリーズはんだこての交換こて先です。
抵抗、ICチップ等電子部品のはんだ付けに最適です。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T34シリーズこて先

T34シリーズこて先

    T11シリーズこて先

    T11シリーズこて先

      T36シリーズ こて先

      T36シリーズ こて先

        JUNIOR 332シリーズこて先

        JUNIOR 332シリーズこて先

          JUNIOR 325シリーズこて先

          JUNIOR 325シリーズこて先

            ホットツイーザー FX-8804用こて先

            ホットツイーザー FX-8804用こて先

              PORTABLEシリーズこて先 B型

              PORTABLEシリーズこて先 B型

                はんだこて U用こて先

                はんだこて U用こて先

                  銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

                  銅こて先 T/TD シリーズ T-48B

                    袋ナット・保護パイプセット B3730

                    袋ナット・保護パイプセット B3730

                      はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                      はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                        グット 替こて先3.2C型GP101用

                        グット 替こて先3.2C型GP101用

                          替こて先 BN-60/80T

                          替こて先 BN-60/80T

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 789円 1,700円 3,319円 404円 233円 3,858円 330円 512円 171円 280円 6,820円 1,400円 360円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            シリーズ名 T34 T11 T36 - - - - - - - - GP-101 -
                            適応こて FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84 FX901-01 FN-1101 - - - 915 - SR-20、SR-30、SR-40 - - GP-101S BN-60、BN-80
                            適応出力(W) 15 - 95 - - - - - 23、30、40 - - - 60、80
                            こて先長さ(mm) 17 7.5 - - - - - - 10 - - 36 89
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - - - -

                            T34シリーズこて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました