(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T11シリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T11シリーズこて先

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】T11シリーズはんだこての交換こて先です。線と面の2通りの当て方ができ...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    D型
  • シリーズ名:
    T11
  • 適応こて:
    FX901-01
  • こて先端幅(mm):
    4×0.5
  • こて先長さ(mm):
    7.5
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T11-D4

1個

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
T11シリーズはんだこての交換こて先です。
線と面の2通りの当て方ができる形状になっており扱いやすいです。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T11シリーズこて先の型番T11-D4のページです。
型番T11-D4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T11シリーズこて先

T11シリーズこて先

    T34シリーズこて先

    T34シリーズこて先

      JUNIOR 332シリーズこて先

      JUNIOR 332シリーズこて先

        グット 替こて先3.2C型GP101用

        グット 替こて先3.2C型GP101用

          T36シリーズ こて先

          T36シリーズ こて先

            PORTABLEシリーズこて先 B型

            PORTABLEシリーズこて先 B型

              グット 替こて先3.2C型GP501用

              グット 替こて先3.2C型GP501用

                グット 替こて先3.2D型GP501用

                グット 替こて先3.2D型GP501用

                  グット 替こて先3.2C型GP510用

                  グット 替こて先3.2C型GP510用

                    はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                    はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

                      グット 替こて先4C型全周PX2/SVS用

                      グット 替こて先4C型全周PX2/SVS用

                        ホットツイーザー FX-8804用こて先

                        ホットツイーザー FX-8804用こて先

                          グット 替こて先3.2D型PX2/SVS用

                          グット 替こて先3.2D型PX2/SVS用

                            メーカー 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,700円 789円 404円 1,400円 3,319円 330円 1,600円 1,600円 1,600円 6,820円 710円 3,858円 731円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            こて先形状 D型 - - BC/C型 - B型 BC/C型 D型 BC/C型 - BC/C型 - D型
                            シリーズ名 T11 T34 - GP-101 T36 - - - - - PX-2RT - PX-2RT
                            適応こて FX901-01 FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84 - GP-101S FN-1101 915 GP-501 GP-501 GP-510 - PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 - PX-201、PX-335、PX-338、PX-342
                            こて先端幅(mm) 4×0.5 - - 3.2 - 6 3.2 3.2 3.2 - 4 - 3.2×0.5
                            こて先長さ(mm) 7.5 17 - 36 - - 40 40 26 - 15 - 15

                            T11シリーズこて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました