(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:352
はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ ハンダコテ

はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ 352

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,700円
税込単価
5,170円

【特長】銅こて先を採用しているため、熱伝導が良いです。30Wから300Wまで豊...

詳細情報を確認する

Loading...

352 の仕様・寸法情報

型番
ステーション消費電力(W)
ヒータ消費電力(W)
こて全長(mm)
こて重量(g)
コテ先名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

352

150
150
358
480
F型

1個

4,700( 5,170円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
銅こて先を採用しているため、熱伝導が良いです。
30Wから300Wまで豊富なラインナップがある他、先端をやすり等で加工することが可能で、用途に応じてご使用いただけます。
【用途】
電気配線から金属のはんだ付けまでお使いいただけます。

カタログ

 

Loading...

352で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグの型番352のページです。
型番352に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ

はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグ

    T30シリーズこて先 ホース組品

    T30シリーズこて先 ホース組品

      グット 2段切替はんだこて

      グット 2段切替はんだこて

        PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

        PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V

          グット 板金用はんだこて150W相当

          グット 板金用はんだこて150W相当

            電源コード 2極接地プラグ B2387

            電源コード 2極接地プラグ B2387

              ヒーター 100V A5010

              ヒーター 100V A5010

                メーカー 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光
                通常価格 1,603円 1,100円 3,050円 440円 5,520円 1,800円 1,100円
                通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                ステーション/直結 直結 - 直結 - 直結 - -
                ヒータータイプ ニクロムヒーター - ニクロムヒーター - ニクロムヒーター - -
                温度制御 なし - なし - なし - -
                電気式/ガス式 電気式 - 電気式 - 電気式 - -
                電源 AC100V - AC100V - AC100V - -

                はんだこて JUNIOR 100V 平型プラグのレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                基板の修理などに
                評価 3.0満足度:3.02021/09/30
                大きめの容量が必要でしたので使用しました。
                こて先は本体にしっかりとネジ止めしてありますので、作業中に動いたりすることが無く扱い易かったです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                332
                338
                351
                353
                357
                358
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ステーション消費電力
                (W)
                ヒータ消費電力
                (W)
                こて全長
                (mm)
                こて重量
                (g)
                コテ先名称

                1,972円

                ( 2,169円 )
                1個 あり

                5日目

                6060270140K型

                2,065円

                ( 2,272円 )
                1個 あり

                5日目

                8080270140K型

                4,400円

                ( 4,840円 )
                1個 あり

                1日目

                150150365470I型

                4,287円

                ( 4,716円 )
                1個 あり

                5日目

                150150332485L型

                4,700円

                ( 5,170円 )
                1個 あり

                4日目

                200200368495I型

                5,682円

                ( 6,250円 )
                1個 あり

                4日目

                200200358505F型

                はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました