(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JUNIOR 325シリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:351-T
JUNIOR 325シリーズこて先 コテサキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,229円
税込単価
1,352円

【特長】JUNIORシリーズはんだこての交換こて先です。2枚の板状ヒーターで大...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    I型
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

Loading...

 
カタログを表示

351-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応こて
対応製品
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

351-T

351
351(150W)
φ16

1個

1,229( 1,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
JUNIORシリーズはんだこての交換こて先です。
2枚の板状ヒーターで大型のこて先を挟んで加熱するタイプです。
銅こて先になっているため、ヤスリで削ることができ、はんだのなじみが良く熱伝導性に優れています。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JUNIOR 325シリーズこて先の型番351-Tのページです。
型番351-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JUNIOR 325シリーズこて先

JUNIOR 325シリーズこて先

    JUNIOR 332シリーズこて先

    JUNIOR 332シリーズこて先

      PORTABLEシリーズこて先 B型

      PORTABLEシリーズこて先 B型

        T36シリーズ こて先

        T36シリーズ こて先

          MACTHLESSシリーズこて先

          MACTHLESSシリーズこて先

            ホットツイーザー FX-8804用こて先

            ホットツイーザー FX-8804用こて先

              グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

              グット 替こて先 4.5KH型 RX-802ASPH用

                T34シリーズこて先

                T34シリーズこて先

                  グット 替こて先4.5K型RX802/852AS用

                  グット 替こて先4.5K型RX802/852AS用

                    グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                    グット 替こて先 3.2D型 RX-802ASPH用

                      グット 替こて先3.2C型GP501用

                      グット 替こて先3.2C型GP501用

                        グット 替こて 先4.7C型 RX-802ASPH用

                        グット 替こて 先4.7C型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 1BC型 RX-802ASPH用

                          グット 替こて先 1BC型 RX-802ASPH用

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 233円 404円 330円 3,319円 1,400円 3,858円 2,900円 789円 2,900円 2,500円 1,504円 2,500円 2,500円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            こて先形状 I型 - B型 - A型 - K型 - K型 D型 BC/C型 BC/C型 BC/C型
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - はんだこて用コテ先 - - - - -

                            JUNIOR 325シリーズこて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            321-T
                            325-T
                            357-T
                            363-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応こて 対応製品 寸法
                            (mm)

                            233円

                            ( 256円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            321321(30W)φ6

                            233円

                            ( 256円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            325325(40W)φ6

                            1,431円

                            ( 1,574円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            357357(200W)φ18

                            1,971円

                            ( 2,168円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            363363(300W)φ22

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました