(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MACTHLESSシリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA16
MACTHLESSシリーズこて先 コテサキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】MACTHLESSシリーズはんだこての交換こて先です。先端幅、適合品を...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    A型
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

Loading...

 
カタログを表示

CA16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応こて
対応製品
こて先端幅(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA16

557P
557P(200W)
16
φ16

1個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
MACTHLESSシリーズはんだこての交換こて先です。
先端幅、適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MACTHLESSシリーズこて先の型番CA16のページです。
型番CA16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MACTHLESSシリーズこて先

MACTHLESSシリーズこて先

    はんだこて U用こて先

    はんだこて U用こて先

      PORTABLEシリーズこて先 B型

      PORTABLEシリーズこて先 B型

        JUNIOR 325シリーズこて先

        JUNIOR 325シリーズこて先

          SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

          SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

            SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

            SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

              SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

              SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

                JUNIOR 332シリーズこて先

                JUNIOR 332シリーズこて先

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                  SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm B型

                        温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

                        温調式はんだこて(鉛フリーはんだ対応) 交換パーツ

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 白光 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 ホーザン 石崎電機製作所
                            通常価格 1,400円 170円 330円 233円 750円 650円 700円 404円 650円 700円 750円 250円 750円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   8日目   9日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   8日目   2日目~   8日目  
                            こて先形状 A型 - B型 I型 A型 A型 A型 - BC/C型 B型 B型 - BC/C型
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - - はんだこて用コテ先 - - - - -

                            MACTHLESSシリーズこて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA12.7
                            CA19
                            CA25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応こて 対応製品 こて先端幅
                            (mm)
                            寸法
                            (mm)

                            1,400円

                            ( 1,540円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            551P551P(150W)12.7φ12.7

                            3,256円

                            ( 3,582円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            563P563P(300W)19φ19

                            6,079円

                            ( 6,687円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            571571(500W)25φ25

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました