(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて U用こて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EB8
はんだこて U用こて先 コテサキ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
688円
税込単価
757円

【特長】平型プラグはんだこての交換こて先です。銅こて先になっているため、ヤスリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先

Loading...

 
カタログを表示

EB8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
適応こて
対応製品
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB8

B型
790P
790P(100W)
-
1
-
90
Φ8×90

1個

688( 757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
平型プラグはんだこての交換こて先です。
銅こて先になっているため、ヤスリで削ることができ、はんだのなじみが良く熱伝導性に優れています。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて U用こて先の型番EB8のページです。
型番EB8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて U用こて先

はんだこて U用こて先

    MACTHLESSシリーズこて先

    MACTHLESSシリーズこて先

      SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

      SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm A型

        SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

        SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm A型

          PORTABLEシリーズこて先 B型

          PORTABLEシリーズこて先 B型

            グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

            グット 替こて先φ6-8BC型KS-100R用

              SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

              SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm BC型

                グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

                グット 替こて先φ6-7BC型KS-80R用

                  グット 替ブラックチップφ4KYP70用

                  グット 替ブラックチップφ4KYP70用

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                    SURE はんだこて交換用こて先 φ5×70mm B型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                      SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                        グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

                        グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ6×75mm BC型

                            メーカー 白光 白光 石崎電機製作所 石崎電機製作所 白光 goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所
                            通常価格 170円 1,400円 750円 700円 330円 842円 650円 751円 317円 700円 650円 328円 750円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   8日目   8日目   5日目   2日目   8日目   1日目   1日目   7日目   9日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - はんだこて用コテ先 - - - - - - - -

                            はんだこて U用こて先のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            はんだごてのこて先交換
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                            白光のはんだごてではなく、グットのこてに取り付けた。
                            問題なく使える。
                            ミスミは交換用のこて先の寸法がきちんと表示されているので安心して注文できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板の修理などに
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/30
                            白光のUタイプのこて先で先端は錐になっているでのハンダの溶かし、付けには問題無く使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダゴテの先の交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/18
                            先が円錐ではなく4つの面から削った角のある形ですがはんだ付けには特に問題ないと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA4
                            CA5
                            EB4
                            EBC4
                            EBC8
                            EC4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先形状 適応こて 対応製品 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            寸法
                            (mm)

                            170円

                            ( 187円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            A型730P730P(30W)4--76-

                            200円

                            ( 220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            A型740P740P(40W)5--76-

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            B型730P730P(30W)---71Φ4×71

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            BC/C型730P730P(30W)4--71-

                            688円

                            ( 757円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            BC/C型790P790P(100W)8-4090-

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            BC/C型730P730P(30W)4--71-

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました