(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

こて先温度計 FG-100B/温度プローブ

こて先温度計 FG-100B/温度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,575円 ~ 32,516円
税込価格
12,733円 ~ 35,768円

温度測定の標準化が可能なこて先温度計と専用温度プローブです。【特長】・測定終了...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像をクリックすると型番ごとの画像と型番を確認できます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
測定項目
温度測定範囲(℃)
温度分解能(℃)
温度測定許容差(℃)
電源
校正書類
MAX HOLD機能
オートシャットオフ機能
外形寸法(mm)
トラスココード
仕様
電源詳細
重量
付属品
商品タイプ詳細
その他
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
849-8524
温度プローブ はんだ槽用
-
-
-
-
-

1個

11,575( 12,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111-5675
温度プローブ ホットエアー用
-
-
-
-
-

1個

19,117( 21,029円 )

5日目

こて先温度計
こて先温度
0~700
1
±3(300~600℃の範囲)/±5(その他の温度範囲)
電池
-
75(W)×44(H)×140(D)
250-4787
出荷時校正なし
乾電池9V形(アルカリ乾電池推奨)
125
本体(お試し用乾電池付き)、センサー:1コ、取扱説明書、登録書(3年保証)
-
-

1個

23,232( 25,555円 )

1日目

こて先温度計
こて先温度
0~700
1
±3(300~600℃の範囲)/±5(その他の温度範囲)
電池
75(W)×44(H)×140(D)
250-4788
出荷時校正付き
乾電池9V形(アルカリ乾電池推奨)
125
本体(お試し用乾電池付き)、センサー:1コ、取扱説明書、登録書(3年保証)、校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図
-
-

1個

32,516( 35,768円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度測定の標準化が可能なこて先温度計と専用温度プローブです。
【特長】
・測定終了の判断や測定値の読取り方法の個人差を最小限にすることで温度測定の標準化を実現。
・こて先温度が安定したら自動で測定を終了するAUTO HOLD機能を搭載。
・測定したこて先温度の最大値を常に表示するMAX HOLD機能で部品や基板の品質管理が可能になります。
・こて先温度を測定した回数を自動でカウントする温度測定カウント機能によりセンサー交換時期や工程管理が可能になります。
・100℃以上の温度が計測されないまま3分経過するとオートシャットオフ機能が作動し、電池の無駄遣いを防ぎます。
・オプションではんだ槽用とホットエアー用の温度プローブを用意。
【仕様】
・温度測定範囲:0~700℃
・温度分解能:1℃
・温度測定許容差:±3℃(300~600℃)、±5℃(左記以外の範囲)
・電源:006P×1

(i)ご注意

  • 商品画像をクリックすると型番ごとの画像と型番を確認できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • こて先温度計:FG100B-83(校正証明書なし)、FG100B-84(校正証明書付属)
  • はんだ槽用温度プローブ:A1310
  • ホットエアー用温度プローブ:C1541

使用方法・使用事例

使用事例

はんだ槽用

こて先温度計 FG-100B 使用例1

A1310

ホットエアー用

こて先温度計 FG-100B 使用例2

C1541

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

こて先温度計 FG-100B/温度プローブ

こて先温度計 FG-100B/温度プローブ

    サービスステーション SVS-580AS

    サービスステーション SVS-580AS

      ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

      ガス式はんだこて ポータソルホビー GP-101S用交換コテ先

        グット 替こて先1D型GP501用

        グット 替こて先1D型GP501用

          マイクロはんだこて部 FX-1002

          マイクロはんだこて部 FX-1002

            Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

            Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

              回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション

              回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション

                2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

                2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

                  コテライザー コテ先オートミニ用先端

                  コテライザー コテ先オートミニ用先端

                    Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                    Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                      はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010

                      はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010

                        グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

                        グット 替こて先φ4SB型KS20~40R用

                          はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                          はんだこて部コンバージョンキット FM-2027

                            メーカー 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 DESCO JAPAN 白光 goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) DESCO JAPAN 白光 goot(太洋電機産業) 白光
                            通常価格 11,575円 61,254円 1,400円 1,600円 7,586円 41,141円 620円 70,150円 941円 93,071円 30,975円 328円 12,102円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            こて先温度計 FG-100B/温度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            こて先温度計・はんだこてテスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました