(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールシーラー 310・311 100V-260W 平型プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:311-1
ビニールシーラー 310・311 100V-260W 平型プラグ ビニールシーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
43,140円 38,895円
税込単価
47,454円 42,785円

【特長】・シール幅1.6mmでシール長さ350mmの加熱式シーラー。・溶着機・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • シール最大厚み(mm):
    0.2
  • 消費電力(W):
    260
  • 幅(mm):
    420
  • 奥行(mm):
    145
  • 高さ(mm):
    185
  • 電源:
    AC100V、50/60Hz
  • 質量:
    3.8kg

Loading...

 
カタログを表示

311-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
シール幅(mm)
シール長さ(mm)
適合材質
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

311-1

溶断専用
-
-
OPP袋、薄手の袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、シュリンク包装、不織布、エアーキャップ
溶断用ヒーター(交換用)、ふっ素樹脂テープ(交換用)、粘着テープ(交換用)、マイカテープ(交換用)

1個

43,140円

38,895

( 42,785円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール幅1.6mmでシール長さ350mmの加熱式シーラー。
・溶着機・溶断機の専用設計で作業によって選択が可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールシーラー 310・311 100V-260W 平型プラグの型番311-1のページです。
型番311-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールシーラー 310・311 100V-260W 平型プラグ

ビニールシーラー 310・311 100V-260W 平型プラグ

    卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

    卓上シーラー 長尺タイプ NL-602K

      卓上シーラー PS-300

      卓上シーラー PS-300

        卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

        卓上シーラー 長尺タイプ NL-452K

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

            卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

            卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

              小型真空包装機 NL-280V-10

              小型真空包装機 NL-280V-10

                卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

                  電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                  電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                    AZシーラー AZ-300W

                    AZシーラー AZ-300W

                      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

                      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

                        AZシーラー AZ-200W

                        AZシーラー AZ-200W

                          電動シーラー(溶着専用タイプ)

                          電動シーラー(溶着専用タイプ)

                            メーカー 白光 三商 三商 三商 富士インパルス 富士インパルス 三商 白光 富士インパルス 三商 富士インパルス 三商 富士インパルス
                            通常価格 43,140円 80,000円 41,800円 65,000円 263,795円 640,400円 428,000円 30,668円 220,029円 85,000円 214,000円 77,000円 178,230円
                            通常出荷日 1日目~   19日目   19日目   19日目   18日目   39日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   12日目   18日目   19日目   4日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - - - - 卓上シーラー - 卓上シーラー - - - - -
                            シール最大厚み(mm) 0.2 - - - - 0.4 - 0.2 - - - - -
                            消費電力(W) 260 - - - 1200 1500 - 260 1450 - 1200 - 1150
                            幅(mm) 420 - - - - - - 80 - - - - -
                            奥行(mm) 145 - - - - - - 330 - - - - -

                            ビニールシーラー 310・311 100V-260W 平型プラグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品をパッケージする際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/08
                            製品をパッケージする際に使用しています。溶断タイプにするか、溶着タイプにするかを試したかったので両方購入しました。アズワンのシーラーも購入しました。試してみた結果、溶着の方が適していることと平型プラグということで、この商品を採択しました。小さい製品なのでガイドを作って並べて一度にシールするようにしています。使用していて特に問題はありません。1日に50~60回ぐらい使用していますが、まだ使い始めなので耐久性は分かりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            310-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 シール幅
                            (mm)
                            シール長さ
                            (mm)
                            適合材質 付属品

                            43,140円

                            ( 47,454円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            溶着専用1.6350OPP袋、薄手の袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップ溶着用ヒーター(交換用)、ふっ素樹脂テープ(交換用)、粘着テープ(交換用)、マイカテープ(交換用)

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました