(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易型シーラー ビニレイド 100-40W 平型プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易型シーラー ビニレイド 100-40W 平型プラグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,600円
税込価格
1,760円

【特長】・セロハンを使って袋の密封や加工ができる簡易型シーラー・厚みの合計が0...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヘラ型

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ローラー型

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セロハンを使って袋の密封や加工ができる簡易型シーラー
・厚みの合計が0.2mmまでシール可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易型シーラー ビニレイド 100-40W 平型プラグ

簡易型シーラー ビニレイド 100-40W 平型プラグ

    ホットシーラー

    ホットシーラー

      卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

      卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ

        簡易型シーラー

        簡易型シーラー

          ホットシーラー HS-40(ヘラ型)

          ホットシーラー HS-40(ヘラ型)

            卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

            卓上シーラー シール幅 1.6mm・5mm

              厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

              厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                ホットシーラー HS-50(ローラー型)

                ホットシーラー HS-50(ローラー型)

                  スタンプシーラーオプション

                  スタンプシーラーオプション

                    クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

                    クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

                      真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

                      真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

                        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

                          スタンプシーラー専用スタンプ台 NS-60-STM

                          スタンプシーラー専用スタンプ台 NS-60-STM

                            メーカー 白光 goot(太洋電機産業) 白光 エスコ ケニス アズワン 富士インパルス ケニス 石崎電機製作所 東京硝子器械 三商 富士インパルス 三商
                            通常価格 1,600円 1,279円 30,668円 1,620円 1,793円 30,257円 72,600円 2,079円 1,980円 1,912円 1,800円 220,029円 1,980円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目   8日目   1日目   6日目   7日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー - 卓上シーラー 卓上シーラー - 卓上シーラー - - シーラー用オプション - - - -
                            仕様 溶着専用 - 溶着・溶断可能 - - 溶着・溶断可能 - - - - - - -
                            適合材質 ナイロン、ポリエチレン、ビニール - ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・エアキャップ・不織布 - - - - - - - - - -

                            簡易型シーラー ビニレイド 100-40W 平型プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました