(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて PORTABLE 100V-30W 平型プラグ

はんだこて PORTABLE 100V-30W 平型プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】使用後の熱い状態のはんだこてが即収納できる耐熱性のキャップが付いていま...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • ヒータータイプ:
    ニクロムヒーター
  • 温度制御:
    なし
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ヒータ消費電力(W):
    30
  • こて全長(mm):
    205
  • こて重量(g):
    130
  • 詳細タイプ:
    ポータブル
  • 商品タイプ:
    関連品

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

905

1個

2,500( 2,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
使用後の熱い状態のはんだこてが即収納できる耐熱性のキャップが付いています。
耐蝕鉄めっきこて先を採用しているため、耐食性に優れています。
こて先は長寿命で耐久こて先のため長くお使いいただけます。

カタログ

 

Loading...

905で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて PORTABLE 100V-30W 平型プラグの型番905のページです。
型番905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだこて PORTABLE 100V-30W 平型プラグ

はんだこて PORTABLE 100V-30W 平型プラグ

    ヒーター 100V A5010

    ヒーター 100V A5010

      T13シリーズこて先 ノズル組品

      T13シリーズこて先 ノズル組品

        はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

        はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

          T18シリーズこて先 ノズル組品

          T18シリーズこて先 ノズル組品

            一般電気用はんだこてKS シリーズ

            一般電気用はんだこてKS シリーズ

              セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

              セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

                はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W

                はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W

                  即熱はんだこて TQ-95

                  即熱はんだこて TQ-95

                    ビット(HS-51用)

                    ビット(HS-51用)

                      メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) ホーザン
                      通常価格 2,500円 1,100円 2,074円 6,378円 1,100円 1,174円 2,600円 7,351円 3,200円 1,970円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                      ステーション/直結 直結 - - - - 直結 直結 - 直結 -
                      ヒータータイプ ニクロムヒーター - - セラミックヒーター - ニクロムヒーター セラミックヒーター - - -
                      温度制御 なし - - - - なし なし - なし -
                      電気式/ガス式 電気式 - - - - 電気式 電気式 - 電気式 -
                      電源 AC100V - - - - AC100V AC100V - AC100V -

                      はんだこて PORTABLE 100V-30W 平型プラグのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました