(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーストリッパー FT-801用ブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤーストリッパー FT-801用ブレード

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,537円 ~ 18,980円  特別価格 
税込価格
10,491円 ~ 20,878円  特別価格 

商品タイプ:ベント型ストレートブレード(型番:G2-1601)商品タイプ:ナイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベント型ストレートブレード
10

1個

18,980円

17,082

( 18,790円 )

5日目

ナイフ型ブレード
-

1個

9,537( 10,491円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

商品タイプ:ベント型ストレートブレード(型番:G2-1601)
商品タイプ:ナイフ型ブレード(型番:G3-1601)

(i)ご注意

  • 掲載画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーストリッパー FT-801用ブレード

ワイヤーストリッパー FT-801用ブレード

    [EA627用] 替 刃(1枚)

    [EA627用] 替 刃(1枚)

      FM-2029・FT-8003用こて台 C1580

      FM-2029・FT-8003用こて台 C1580

        メーカー 白光 エスコ 白光
        通常価格 9,537円 3,160円 9,537円
        通常出荷日 5日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

        ワイヤーストリッパー FT-801用ブレードのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました