(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット FT-640・FT-641

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット FT-640・FT-641

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・非磁性ステンレスピンセット。・カチオン系界面活性剤により帯電防止効果...

詳細情報を確認する

  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品

型番

FT641-81 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:FT640-81>
・精密ピンセット/ストレートタイプ
・全長(mm):113
・幅(mm):9
<型番:FT641-81>
・精密ピンセット/先端曲がりタイプ
・全長(mm):118
・幅(mm):10
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端タイプ
幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FT641-81

FT641-81

先曲り
10
118

4個

1,500( 1,650円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非磁性ステンレスピンセット。
・カチオン系界面活性剤により帯電防止効果に優れ、表面のゴミ付着を防止。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンセット FT-640・FT-641の型番FT641-81のページです。
型番FT641-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット FT-640・FT-641

ピンセット FT-640・FT-641

    MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm

    MEISTERピンセット 耐酸鋼 全長 90~135mm

      チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

      チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

        ピンセット PP-110/PP-111/PP-112/PP-114

        ピンセット PP-110/PP-111/PP-112/PP-114

          ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844

          ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844

            セラミックピンセット P-646-C

            セラミックピンセット P-646-C

              汎用型ピンセット

              汎用型ピンセット

                ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

                ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

                  ピンセット P-86

                  ピンセット P-86

                    GGタイプ・ロングノーズピンセット

                    GGタイプ・ロングノーズピンセット

                      メーカー 白光 アズワン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン エンジニア ホーザン ANEX
                      通常価格 1,400円 4,400円 3,793円 1,428円 850円 6,198円 979円 1,160円 300円 2,100円
                      通常出荷日 5日目   1日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
                      先端チップ交換機能有無 なし - なし なし - あり - - - なし
                      単品・セット品 単品 - 単品 単品 - 単品 単品 - 単品 単品

                      ピンセット FT-640・FT-641のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      FT640-81
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      先端タイプ
                      (mm)
                      全長
                      (mm)

                      1,400円

                      ( 1,540円 )
                      4個 あり

                      5日目

                      標準ストレート9113

                      作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました