(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬ミクロンリーマ CSR-MC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬ミクロンリーマ CSR-MC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,056円 ~ 10,112円
税込価格
5,562円 ~ 11,123円

【特長】・超精密加工に対応した高精度リーマ。工具材質:超硬刃形状:ストレート被...

詳細情報を確認する

型番

未確定1,377件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃数
溝長(mm)
センタ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.525
0.1
50
1
4
6
60゚凸

1個

7,424( 8,166円 )

1日目

0.635
0.1
50
1
4
10
60゚凸

1個

6,976( 7,674円 )

1日目

0.805
0.2
50
1
4
12
60゚凸

1個

6,080( 6,688円 )

1日目

1.095
0.2
50
1.5
4
15
60゚凸

1個

5,312( 5,843円 )

1日目

1.99
0.4
50
2
4
18
60゚凸

1個

5,184( 5,702円 )

1日目

1.195
0.2
50
1.5
4
15
60゚凸

1個

5,312( 5,843円 )

1日目

1.415
0.3
50
1.5
4
16
60゚凸

1個

5,312( 5,843円 )

1日目

1.425
0.3
50
1.5
4
16
60゚凸

1個

5,312( 5,843円 )

1日目

1.435
0.3
50
1.5
4
16
60゚凸

1個

5,312( 5,843円 )

1日目

1.505
0.3
50
1.5
4
16
60゚凸

1個

5,184( 5,702円 )

1日目

1.506
0.3
50
1.5
4
16
60゚凸

1個

5,184( 5,702円 )

1日目

1.983
0.4
50
2
4
18
60゚凸

1個

5,184( 5,702円 )

1日目

1.984
0.4
50
2
4
18
60゚凸

1個

5,184( 5,702円 )

1日目

2.005
0.4
50
2
4
18
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.007
0.4
50
2
4
18
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.01
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.013
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.045
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.5
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.8
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.9
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.22
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.71
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.72
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.73
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.74
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.75
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.76
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.77
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.78
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.79
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.81
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.82
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.83
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.84
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.85
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.86
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.87
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.88
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.89
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.91
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.92
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.93
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.94
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.95
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.96
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.97
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.98
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.99
0.5
60
3
4
27
60゚凹

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

2.405
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.487
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.501
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.502
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.503
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.505
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.507
0.5
50
2.5
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.515
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.525
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

5,824( 6,406円 )

1日目

2.665
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

2.701
0.5
50
3
4
20
60゚凸

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超精密加工に対応した高精度リーマ。
工具材質:超硬
刃形状:ストレート
被削材:一般鋼/鋳鉄/アルミ/銅
コーティング有無・表面処理:ノンコート
刃径公差(mm):0~+0.001未満
底刃(エンド刃):なし
シャンク径公差:h6
被削材詳細:ダイス鋼,適合/合金鋼,最適
シャンクタイプ:エンドミルシャンク
刃形状詳細:右刃ストレート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ミクロンリーマ CSR-MC

超硬ミクロンリーマ CSR-MC

    超硬リーマ Gシリーズ CG

    超硬リーマ Gシリーズ CG

      超硬ボーリングエンドミル

      超硬ボーリングエンドミル

        DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

        DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

          超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

          超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

            ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

            ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

              付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBR

              付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBR

                超硬精密ストレートリーマ

                超硬精密ストレートリーマ

                  ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675

                  ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675

                    コーティングソリッドリーマ CSR-C

                    コーティングソリッドリーマ CSR-C

                      付刃リーマ 止まり穴用 HR500GS 1680

                      付刃リーマ 止まり穴用 HR500GS 1680

                        CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)

                        CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)

                          ソリッドリーマ CSR

                          ソリッドリーマ CSR

                            メーカー 栄工舎 エフ・ピー・ツール ミスミ 栄工舎 マコトロイ工業 栄工舎 ニチアロイ ミスミ グーリング 栄工舎 グーリング 岡崎精工 栄工舎
                            通常価格 5,056円 2,780円 7,870円 9,408円 3,967円 7,026円 40,924円 - 26,362円 5,829円 55,702円 2,900円 3,008円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 - 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬
                            刃形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート
                            被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング有無・表面処理 ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) - ノンコート ノンコート ノンコート - 鋼用 - ノンコート ノンコート
                            刃径公差(mm) 0~+0.001未満 0~0.005 - - - - - -0.003~0 +0.005~0 - - m5 -

                            超硬ミクロンリーマ CSR-MCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました