(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白ウエス(リサイクル生地)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RW-1000
白ウエス(リサイクル生地) シロウエス(リサイクルキジ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円

【特長】リサイクル生地を使用した塗料や油汚れの拭き取りに最適

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    中古
  • タイプ:
    ドライ
  • 材質:
    古着(Yシャツ・トレーナー・リネンなど)
  • 内容量:
    1個

型番

RW-1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

RW-1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RW-1000

RW-1000

1000
4970925223746
1個

10個

1,027( 1,130円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
リサイクル生地を使用した塗料や油汚れの拭き取りに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白ウエス(リサイクル生地)の型番RW-1000のページです。
型番RW-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白ウエス(リサイクル生地)

白ウエス(リサイクル生地)

    タオル地ウエス(リサイクル生地)

    タオル地ウエス(リサイクル生地)

      ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

      ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)

        シーツウエス(中古生地)

        シーツウエス(中古生地)

          720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

          720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

            エコウエス

            エコウエス

              300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

              300x420mm タオルぞうきん(10枚) EA928AB-13

                WIP100 ピグバリューワイパー

                WIP100 ピグバリューワイパー

                  300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                  300x400mm/ 80匁 白おしぼり(36枚)

                    白ウエス シート

                    白ウエス シート

                      450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

                      450x450mm 洗車タオル EA929DB-66

                        縞ウエス 約750g

                        縞ウエス 約750g

                          濃色メリヤスウエス(中古生地)

                          濃色メリヤスウエス(中古生地)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ミスミ ミスミ エスコ ハンディ・クラウン エスコ アズワン エスコ TAKAGI エスコ TAKAGI ミスミ
                            通常価格 1,027円 1,239円 3,108円 6,934円 7,391円 888円 4,740円 19,632円 3,570円 686円 550円 398円 3,058円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス - 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス
                            布材質 その他 タオル ワイシャツ・ポロシャツなど シーツ タオル ワイシャツ・ポロシャツなど タオル - その他 シーツ タオル その他 メリヤス
                            形状 シート シート シート シート シート - シート - シート シート シート シート シート
                            生地 中古 中古 中古 中古 新品 中古 新品 - 新品 中古 中古 中古 中古
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ

                            白ウエス(リサイクル生地)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RW-2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            1,564円

                            ( 1,720円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            20004970925223753-

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました