(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9016856
水性簡易屋上防水塗料専用シーラー スイセイカンイオクジョウボウスイトリョウセンヨウシーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,805円
税込単価
5,286円

【特長】・水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 色:
    レモン
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 詳細色:
    ライトレモン
  • タイプ:
    塗料(ポリタンク)
  • 内容量:
    1個

型番

AP9016856 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9016856 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016856

AP9016856

4970925424082
4
4800
1個

4個

4,805( 5,286円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性簡易屋上防水塗料の専用シーラーで各種下地との密着性及び耐久性を向上。
・シーラーの使用によりゴムシート(EPDM)防水層にも塗装が可能になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性簡易屋上防水塗料専用シーラーの型番AP9016856のページです。
型番AP9016856に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

    水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

      水性簡易屋上防水塗料

      水性簡易屋上防水塗料

        屋根用遮熱塗料専用シーラー

        屋根用遮熱塗料専用シーラー

          一液水性簡易防水塗料

          一液水性簡易防水塗料

            水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

            水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

              水性かわら用

              水性かわら用

                水性屋上防水遮熱塗料

                水性屋上防水遮熱塗料

                  油性シーラー

                  油性シーラー

                    油性高耐久アクリルトタン用α

                    油性高耐久アクリルトタン用α

                      水性ウッドガード外部用

                      水性ウッドガード外部用

                        水性ウッドリフォームペイント

                        水性ウッドリフォームペイント

                          床用塗料ユカロック2000

                          床用塗料ユカロック2000

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント
                            通常価格 2,980円 2,631円 12,463円 2,466円 13,990円 7,558円 7,252円 10,665円 3,107円 4,581円 3,306円 1,300円 19,567円
                            通常出荷日 9日目   2日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~  
                            商品用途 建物用 建物用 建物用 屋根・トタン用 屋根用 建物用 屋根・トタン用 遮熱 建物用 屋根・トタン用 その他 その他 床用
                            レモン ホワイト - ホワイト - - その他 - 透明 - その他 - -
                            商品タイプ その他 その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 油性 水性 水性 水性 水性 油性 油性 水性 水性 -
                            詳細色 ライトレモン - - - - - - - - - - - -

                            水性簡易屋上防水塗料専用シーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9016857
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            2,980円

                            ( 3,278円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            497092542407522200-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました