(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP900153
水性屋上防水遮熱塗料用シーラー スイセイオクジョウボウスイシャネツトリョウヨウシーラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,631円
税込単価
2,894円

【特長】・水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 色:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • 詳細タイプ:
    遮熱
  • タイプ:
    塗料(ポリタンク)
  • 内容量:
    1個

型番

AP900153 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP900153 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP900153

AP900153

4970925437549
0.8
920
1個

2個

2,631( 2,894円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
・安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
・ゴムシート(EPDM)防水層にも塗装できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性屋上防水遮熱塗料用シーラーの型番AP900153のページです。
型番AP900153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー

    水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

    水性簡易屋上防水塗料専用シーラー

      水性かわら用

      水性かわら用

        水性屋上防水遮熱塗料

        水性屋上防水遮熱塗料

          水性簡易屋上防水塗料

          水性簡易屋上防水塗料

            トタン用

            トタン用

              木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

              木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                油性超耐久シリコンアクリルトタン用

                  屋根用遮熱塗料専用シーラー

                  屋根用遮熱塗料専用シーラー

                    水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                    水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

                      水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

                      水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

                        クラックシール

                        クラックシール

                          水性ウッドガード外部用

                          水性ウッドガード外部用

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ABC商会 アサヒペン
                            通常価格 2,631円 2,980円 7,252円 10,665円 12,463円 8,129円 2,476円 8,780円 2,466円 7,558円 2,165円 23,401円 3,306円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   9日目   1日目~   9日目   4日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   4日目   9日目   4日目~  
                            商品用途 建物用 建物用 屋根・トタン用 遮熱 建物用 屋根・トタン用 その他 屋根・トタン用 屋根・トタン用 建物用 その他 床用 その他
                            ホワイト レモン その他 - - - - - ホワイト - - - その他
                            商品タイプ その他 その他 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 水性 水性 油性 - 油性 油性 水性 - - 水性
                            詳細タイプ 遮熱 - - - - - - - 遮熱 - - - -

                            水性屋上防水遮熱塗料用シーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP900154
                            AP900155
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            3,365円

                            ( 3,702円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            49709254375561.31700-

                            7,327円

                            ( 8,060円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            49709254375632.63200-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました