(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性シーラー(ライトレモン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010568
水性シーラー(ライトレモン) スイセイシーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,928円
税込単価
5,421円

【特長】・上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。・上塗り塗料の吸...

詳細情報を確認する

型番

AP9010568 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010568 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
タイプ
商品サイズ(mm)
標準塗り面積(m2)
JANコード
容量(L)
質量(g)
乾燥時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010568

AP9010568

その他
塗料(ポリタンク)
-
-
4970925458032
4
4510
-
1個

4個

4,928( 5,421円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
・上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
・本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
・水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性シーラー(ライトレモン)の型番AP9010568のページです。
型番AP9010568に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性シーラー(ライトレモン)

水性シーラー(ライトレモン)

    強浸透性水性シーラー

    強浸透性水性シーラー

      カベ塗料用下塗り剤

      カベ塗料用下塗り剤

        油性シーラー

        油性シーラー

          水性・油性兼用塗料固化剤

          水性・油性兼用塗料固化剤

            水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

            水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

              油性サビ鉄用

              油性サビ鉄用

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                  木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                  木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                    水性多用途カラー 10L

                    水性多用途カラー 10L

                      ウッドガード 外部用

                      ウッドガード 外部用

                        ペイントうすめ液

                        ペイントうすめ液

                          塗装補助剤 塗料はがし液

                          塗装補助剤 塗料はがし液

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,104円 2,726円 1,387円 3,107円 310円 2,165円 1,403円 2,466円 2,476円 17,210円 3,153円 620円 917円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   9日目   4日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   7日目   1日目~  
                            商品用途 建物用 建物用 建物用 建物用 その他 その他 その他 屋根・トタン用 その他 その他 その他 うすめ液 塗料はがし剤
                            レモン 透明 - 透明 - - - ホワイト - - - - その他
                            仕様 水性 水性 水性 油性 - - 油性 油性 - 水性 油性 - -
                            詳細色 ライトレモン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個(10L) 1個 1個 1個

                            水性シーラー(ライトレモン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010566
                            AP9010567
                            AP9010569
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ タイプ 商品サイズ
                            (mm)
                            標準塗り面積
                            (m2)
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 乾燥時間 内容量

                            14,871円

                            ( 16,358円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            塗料(缶)---49709254580181418500--

                            8,815円

                            ( 9,697円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            塗料(缶)---497092545802578745--

                            2,104円

                            ( 2,314円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            その他塗料(ポリタンク)W120xD70xH2105~1(1回塗り)497092545804911170夏期/30分~60分、冬期/2~3時間-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました