(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤニ・アクどめシーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9010950
ヤニ・アクどめシーラー ヤニ・アクドメシーラー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,868円 4,506円
税込単価
5,355円 4,957円

【特長】・優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 色:
    ホワイト
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    水性
  • タイプ:
    塗料(ポリタンク)
  • 内容量:
    1個

型番

AP9010950 解除

Loading...

 
カタログを表示

AP9010950 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9010950

AP9010950

4970925505811
2
2400
1個

4個

4,868円

4,506

( 4,957円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
・ たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
・ 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
・砂壁やせんい壁に塗装する場合、下地おさえの効果があります。
・水性のため安全、無公害で作業が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤニ・アクどめシーラーの型番AP9010950のページです。
型番AP9010950に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤニ・アクどめシーラー

ヤニ・アクどめシーラー

    カベ塗料用下塗り剤

    カベ塗料用下塗り剤

      塗装補助剤 塗料はがし液

      塗装補助剤 塗料はがし液

        強浸透性水性シーラー

        強浸透性水性シーラー

          水性サビドメ

          水性サビドメ

            防腐・防虫ステイン 0.7L

            防腐・防虫ステイン 0.7L

              油性サビ鉄用

              油性サビ鉄用

                木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                木材防虫防腐ソート(緑・透明・ブラウン)

                  水性ウッドリフォームペイント

                  水性ウッドリフォームペイント

                    防腐・防虫ステイン 4L

                    防腐・防虫ステイン 4L

                      ペイントうすめ液

                      ペイントうすめ液

                        水性シーラー(ライトレモン)

                        水性シーラー(ライトレモン)

                          NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

                          NEW水性インテリアカラー屋内カベ 1.6L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 3,130円 1,387円 4,704円 6,457円 1,150円 2,547円 1,403円 2,476円 1,300円 7,370円 620円 2,104円 3,552円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   7日目   4日目~   9日目  
                            商品用途 建物用 建物用 塗料はがし剤 建物用 サビ止め塗料 建物用 その他 その他 その他 建物用 うすめ液 建物用 その他
                            ホワイト - その他 透明 - - - - - - - レモン -
                            商品タイプ その他 塗料(スプレー) その他 - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 - 水性 水性 水性 油性 - 水性 水性 - 水性 水性
                            タイプ 塗料(ポリタンク) - - - - - - - - - - - -

                            ヤニ・アクどめシーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9010951
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 容量(L) 質量(g) 内容量

                            3,130円

                            ( 3,443円 )
                            6個 あり

                            9日目

                            497092550580411200-

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました