(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かわら塗料専用シーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かわら塗料専用シーラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,311円 ~ 18,077円
税込価格
12,442円 ~ 19,885円

【特長】・ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などの...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
容量(L)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4970925401571
14
15500
1個

1個

18,077( 19,885円 )

4日目

4970925401588
7
7000
1個

1個

11,311( 12,442円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。
・上塗り塗料との相乗効果により優れた防水性を発揮します。
・本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かわら塗料専用シーラー

かわら塗料専用シーラー

    油性シーラー

    油性シーラー

      水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

      水性外かべ凹凸塗料ツヤあり

        水性サンディングシーラー

        水性サンディングシーラー

          水性サビドメ

          水性サビドメ

            高性能シーラーエポシーラーマルチ

            高性能シーラーエポシーラーマルチ

              強浸透性水性シーラー

              強浸透性水性シーラー

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                屋根用遮熱塗料専用シーラー

                  ペイントうすめ液

                  ペイントうすめ液

                    水性つやあり塗料

                    水性つやあり塗料

                      水性ステイン

                      水性ステイン

                        水性道路線消し用塗料

                        水性道路線消し用塗料

                          つやだしニスうすめ液

                          つやだしニスうすめ液

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン シントーファミリー アサヒペン アサヒペン カンペハピオ
                            通常価格 11,311円 3,107円 7,558円 820円 1,150円 16,650円 2,726円 2,466円 620円 1,946円 1,096円 4,392円 734円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目~   9日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   9日目   1日目   7日目  
                            商品用途 屋根・トタン用 建物用 建物用 その他 サビ止め塗料 屋根・トタン用 建物用 屋根・トタン用 うすめ液 建物用 その他 その他 -
                            透明 透明 - - - 透明 透明 ホワイト - - - ブラック 透明
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) -
                            仕様 油性 油性 水性 水性 水性 - 水性 油性 - 水性 水性 水性 -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 1個 - 1個 1個 -

                            かわら塗料専用シーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました