(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCローラーバケスペアスリム万能用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PCローラーバケスペアスリム万能用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
620円 ~ 727円
税込価格
682円 ~ 800円

【特長】・軽量・コンパクトなローラーで小面積やタッチアップの塗装に適しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリエステル繊維、ナイロン
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
20
4970925218018
1個

10個

620( 682円 )

9日目

150
25
4970925218001
1個

10個

727( 800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトなローラーで小面積やタッチアップの塗装に適しています。
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・コーナー、入隅、狭い所の塗装にも使用できます。
・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。
・素材を厳選した化学繊維を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCローラーバケスペアスリム万能用

PCローラーバケスペアスリム万能用

    ローラーバケスペアスリム万能用

    ローラーバケスペアスリム万能用

      ローラーバケSPスリム万能用 3本入

      ローラーバケSPスリム万能用 3本入

        PCスリム万能用ローラーバケ

        PCスリム万能用ローラーバケ

          PCバケット型万能用ローラーバケ

          PCバケット型万能用ローラーバケ

            スリム万能用ローラーバケセット

            スリム万能用ローラーバケセット

              ローラーバケスペア万能用

              ローラーバケスペア万能用

                万能用ローラーバケ

                万能用ローラーバケ

                  PCローラーバケスペア万能用

                  PCローラーバケスペア万能用

                    PC万能用ローラーバケ

                    PC万能用ローラーバケ

                      カベ紙 おさえブラシ

                      カベ紙 おさえブラシ

                        砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

                        砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

                          砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                          砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 620円 165円 458円 1,025円 2,587円 734円 263円 654円 558円 1,142円 658円 750円 1,190円
                            通常出荷日 2日目~   9日目   9日目   9日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   9日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 ローラー ローラー
                            その他 オプション オプション オプション - - - オプション - オプション - - - -
                            材質 ポリエステル繊維、ナイロン - - ローラー・ポリエステル繊維、ナイロン/ハンドル・スチール、ポリプロピレン ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン/トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン - - - ポリエステル繊維、紙 ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン - - -
                            内容量 1個 1個 1セット(3本) 1個 1個 1セット 1個 1個 1個 1個 1個 - -

                            PCローラーバケスペアスリム万能用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました