(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCバケット型ローラートレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PCバケット型ローラートレイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,995円 1,841円
税込単価
2,195円 2,025円

【特長】・持ち運びに便利なバケット型トレイ。・230mmローラーバケも使用でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    230
  • 材質:
    トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン
  • 質量(g):
    700
  • セット内容:
    バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)
  • JANコード:
    4970925219251
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプその他セット内容
BK-T9その他オプションバケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BK-T9

BK-T9

1個

5個

1,995円

1,841

( 2,025円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なバケット型トレイ。
・230mmローラーバケも使用でき、塗装作業をスピーディーに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PCバケット型ローラートレイの型番BK-T9のページです。
型番BK-T9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCバケット型ローラートレイ

PCバケット型ローラートレイ

    PCローラートレイ

    PCローラートレイ

      PCミニローラーバケ

      PCミニローラーバケ

        NEW WAKABAクッションローラースペア

        NEW WAKABAクッションローラースペア

          パイプペイントスペア

          パイプペイントスペア

            プチローラー ハンドル 角柄

            プチローラー ハンドル 角柄

              プチローラー 「短毛」

              プチローラー 「短毛」

                バケット型ローラートレイ

                バケット型ローラートレイ

                  パイプペイントセット

                  パイプペイントセット

                    ローラーハンドル

                    ローラーハンドル

                      プチローラー 「中毛」

                      プチローラー 「中毛」

                        PCスリム万能用ローラーバケ

                        PCスリム万能用ローラーバケ

                          ミニローラーハンドル 2インチ用・4インチ用 長柄 短柄

                          ミニローラーハンドル 2インチ用・4インチ用 長柄 短柄

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,995円 633円 434円 3,282円 1,763円 348円 1,153円 904円 5,538円 396円 1,188円 1,025円 482円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目~   3日目   9日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 ローラー その他 その他 その他 ローラー ローラー その他 ローラー ローラー ローラー その他
                            その他 オプション オプション - - - - - - - オプション - - -
                            サイズ(mm) 230 - 75 - - - - 180 - - - - -
                            材質 トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン ポリプロピレン ハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PET - - - - - - - - ローラー・ポリエステル繊維、ナイロン/ハンドル・スチール、ポリプロピレン -
                            質量(g) 700 - 60 - - - - 400 - - - - -

                            PCバケット型ローラートレイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました