(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCローラートレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T-7
PCローラートレイ PCローラートレイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
933円
税込単価
1,026円

【特長】・使いやすくて、とても丈夫なローラートレイ。・丈夫で使いやすいローラー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

T-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T-7

T-7

180
340
4970925217905
1個

10個

933( 1,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすくて、とても丈夫なローラートレイ。
・丈夫で使いやすいローラートレイ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCローラートレイの型番T-7のページです。
型番T-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCローラートレイ

PCローラートレイ

    PCミニローラーバケ

    PCミニローラーバケ

      パイプペイントセット

      パイプペイントセット

        PCバケット型ローラートレイ

        PCバケット型ローラートレイ

          ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

          ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

            モルトローラー セット 3MSH

            モルトローラー セット 3MSH

              パイプペイントスペア

              パイプペイントスペア

                SP水性 モルトローラーセット

                SP水性 モルトローラーセット

                  ローラーハンドル

                  ローラーハンドル

                    NEW WAKABAクッションローラースペア

                    NEW WAKABAクッションローラースペア

                      モルトローラー 替筒 3M

                      モルトローラー 替筒 3M

                        多用途ローラースモール

                        多用途ローラースモール

                          多用途ローラーレギュラー

                          多用途ローラーレギュラー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン アサヒペン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 633円 434円 5,538円 1,995円 838円 563円 1,763円 289円 396円 3,282円 355円 1,151円 1,420円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   4日目~   9日目  
                            商品タイプ その他 ローラー その他 その他 ローラー ローラー その他 ローラー ローラー その他 その他 ローラー ローラー
                            その他 オプション - - オプション - - - - オプション - オプション オプション オプション
                            材質 ポリプロピレン ハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PET - トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - 1個 - - - - 1個 - - 1個 1個

                            PCローラートレイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-4
                            T-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1002504970925217912-

                            1,034円

                            ( 1,137円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            2303704970925217899-

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました