(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つぎ柄 伸縮タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つぎ柄 伸縮タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,205円 ~ 1,609円  特別価格 
税込価格
1,326円 ~ 1,770円  特別価格 

【特長】・ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約530mm~約1200mm間3段式調整
1200
210
4970925218575
1個

10個

1,401( 1,541円 )

9日目

-
1200
200
4970925218537
1個

10個

1,205円

1,076

( 1,184円 )

9日目

-
1800
360
4970925218520
1個

10個

1,609円

1,502

( 1,652円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つぎ柄 伸縮タイプ

つぎ柄 伸縮タイプ

    つぎ柄 一本タイプ 1200mm

    つぎ柄 一本タイプ 1200mm

      PCつぎ柄

      PCつぎ柄

        NEW WAKABAクッションローラースペア

        NEW WAKABAクッションローラースペア

          プチローラー ハンドル 角柄

          プチローラー ハンドル 角柄

            プチローラー 「短毛」

            プチローラー 「短毛」

              プチローラー 「中毛」

              プチローラー 「中毛」

                パイプペイントスペア

                パイプペイントスペア

                  パイプペイントセット

                  パイプペイントセット

                    曲面ペイントスペア

                    曲面ペイントスペア

                      PCミニローラーバケ

                      PCミニローラーバケ

                        目地刷毛

                        目地刷毛

                          内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

                          内装用プラスチックローラー 35mm×75mm

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン コーワ SK-11
                            通常価格 1,205円 881円 1,427円 3,282円 348円 1,153円 1,188円 1,763円 5,538円 1,547円 434円 338円 1,275円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 ローラー ローラー その他 その他 その他 ローラー - ローラー
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1本(1200mm) 1個 - - - - - - - 1個 - -

                            つぎ柄 伸縮タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました