(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能用ローラーバケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR-7
万能用ローラーバケ バンノウヨウローラーバケ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,013円
税込単価
1,114円

【特長】・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。・塗料の含み...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

SR-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SR-7

SR-7

180
237
4970925205575
1個

10個

1,013( 1,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能用ローラーバケの型番SR-7のページです。
型番SR-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能用ローラーバケ

万能用ローラーバケ

    ローラーバケスペア万能用

    ローラーバケスペア万能用

      PCバケット型万能用ローラーバケ

      PCバケット型万能用ローラーバケ

        スリム万能用ローラーバケセット

        スリム万能用ローラーバケセット

          砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

          砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

            砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

            砂骨材スモールローラー 替筒 標準目

              豚毛目地刷毛

              豚毛目地刷毛

                砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                  バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット

                  バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット

                    モルトローラー セット 3MSH

                    モルトローラー セット 3MSH

                      プチローラー 「中毛」

                      プチローラー 「中毛」

                        ローラーバケスペアスリム万能用

                        ローラーバケスペアスリム万能用

                          NEW WAKABAクッションローラースペア

                          NEW WAKABAクッションローラースペア

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 アサヒペン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造
                            通常価格 654円 263円 2,587円 734円 750円 679円 312円 1,190円 1,430円 563円 1,188円 165円 3,282円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   4日目   3日目   3日目   9日目   3日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー - ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他
                            内容量 1個 1個 1個 1セット - - - - 1セット(5点) - - 1個 -

                            万能用ローラーバケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-4
                            SR-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            654円

                            ( 719円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            1001804970925205582-

                            1,033円

                            ( 1,136円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            2302744970925205568-

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました