(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つぎ柄 一本タイプ 1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つぎ柄 一本タイプ 1200mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
881円
税込単価
969円

【特長】・ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • サイズ(mm):
    1200
  • 質量(g):
    182
  • JANコード:
    4970925218513
  • 内容量:
    1本(1200mm)

型番

SP-S1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-S1200

1本(1200mm)

10個

881( 969円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つぎ柄 一本タイプ 1200mmの型番SP-S1200のページです。
型番SP-S1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つぎ柄 一本タイプ 1200mm

つぎ柄 一本タイプ 1200mm

    つぎ柄 伸縮タイプ

    つぎ柄 伸縮タイプ

      PCつぎ柄

      PCつぎ柄

        パイプペイントスペア

        パイプペイントスペア

          プチローラー 「短毛」

          プチローラー 「短毛」

            プチローラー 「中毛」

            プチローラー 「中毛」

              NEW WAKABAクッションローラースペア

              NEW WAKABAクッションローラースペア

                パイプペイントセット

                パイプペイントセット

                  ワンタッチ瓦棒ペイント 替筒 3個入

                  ワンタッチ瓦棒ペイント 替筒 3個入

                    豚毛目地刷毛

                    豚毛目地刷毛

                      PCミニローラーバケ

                      PCミニローラーバケ

                        万能用ローラーバケ

                        万能用ローラーバケ

                          高級一行撫刷毛

                          高級一行撫刷毛

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ アサヒペン アサヒペン 大田製作所
                            通常価格 881円 1,205円 1,427円 1,763円 1,153円 1,188円 3,282円 5,538円 1,792円 312円 434円 654円 1,433円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 ローラー ローラー その他 その他 その他 - ローラー ローラー 刷毛
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 1200 - 1200 - - - - - - - 75 - -
                            質量(g) 182 - 210 - - - - - - - 60 - -
                            JANコード 4970925218513 - 4970925217929 - - - - - - - 4970925206466 - -

                            つぎ柄 一本タイプ 1200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました