(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カベ紙 押さえローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カベ紙 押さえローラー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・カベ紙の継ぎ目を目立たなくして、下地にしっかりと密着させます。・ベア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • サイズ(mm):
    50
  • 材質:
    ハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロン
  • 質量(g):
    147
  • JANコード:
    4970925155597
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ
978ローラー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
978

978

1個

4個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙の継ぎ目を目立たなくして、下地にしっかりと密着させます。
・ベアリング入りで、スムーズに回転します。
・カベ紙の継ぎ目やコーナー部分の押さえに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カベ紙 押さえローラーの型番978のページです。
型番978に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カベ紙 押さえローラー

カベ紙 押さえローラー

    プロ仕様おさえローラー

    プロ仕様おさえローラー

      カベ紙 おさえブラシ

      カベ紙 おさえブラシ

        スリム万能用ローラーバケセット

        スリム万能用ローラーバケセット

          PCローラートレイ

          PCローラートレイ

            ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

            ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

              モルトローラー 替筒 3M

              モルトローラー 替筒 3M

                ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

                ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

                  多用途ローラーレギュラー

                  多用途ローラーレギュラー

                    プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

                    プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

                      PIAローラー ジョーカー

                      PIAローラー ジョーカー

                        アサヒペン のり拭きとりスポンジ

                        アサヒペン のり拭きとりスポンジ

                          プチローラー 「中毛」

                          プチローラー 「中毛」

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,080円 1,347円 658円 734円 633円 838円 355円 1,292円 1,420円 1,776円 1,109円 146円 1,188円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目   1日目~   2日目   3日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー その他 ローラー その他 ローラー その他 ローラー ローラー ローラー ローラー - ローラー
                            サイズ(mm) 50 32 250 100 - - - - - - - - -
                            材質 ハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロン - - - ポリプロピレン - - - - - ポリエステル - -
                            質量(g) 147 140 83 300 - - - - - - - - -
                            JANコード 4970925155597 4970925155603 4970925155153 4970925205865 - - - - - - - - -

                            カベ紙 押さえローラーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エア抜き
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/21
                            ステッカー張り付け時のエア抜きに使用しています。転がしてエアーを抜くのでステッカーにキズが付きにくいのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました