(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PIAローラー ピナクル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:903-E555-56
PIAローラー ピナクル PIAローラー ピナクル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,053円
税込単価
1,158円

【特長】・エンドレスフィラメントと織物生地の裏地構造により、毛抜け・切れ毛が少...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリエステル
  • 内容量:
    1個

型番

903-E555-56 解除

Loading...

商品情報を表示

903-E555-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
個装サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
903-E555-56

903-E555-56

毛丈13×152.4
55
4989339375569
W180×D40×H80
1個

5個

1,053( 1,158円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドレスフィラメントと織物生地の裏地構造により、毛抜け・切れ毛が少ない無泡タイプのローラーです。
・万能マルチなペイントローラーです。
・適応塗料は、(水系/弱溶剤系/溶剤系)ウレタン・シリコン・フッ素系塗料等の高耐久型塗料、アクリルエマルション艶あり/半艶/艶消し塗料、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂・フタル酸エナメル塗料、油性系サビドメ・変性エポキシプライマー、各種アクリル系溶剤型塗料、溶剤型エポキシ樹脂塗料、各種床用(水性/溶剤)塗料です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PIAローラー ピナクルの型番903-E555-56のページです。
型番903-E555-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PIAローラー ピナクル

PIAローラー ピナクル

    PIAローラー ラム

    PIAローラー ラム

      PIAローラーボンパラゴン

      PIAローラーボンパラゴン

        PCバケット型万能用ローラーバケ

        PCバケット型万能用ローラーバケ

          PCローラーバケスペア万能用

          PCローラーバケスペア万能用

            SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

            SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

              多用途ローラースモール

              多用途ローラースモール

                PIAローラー ジョーカー

                PIAローラー ジョーカー

                  道路ライン用ローラー替筒 P6B

                  道路ライン用ローラー替筒 P6B

                    ローラーバケSPスリム万能用 3本入

                    ローラーバケSPスリム万能用 3本入

                      PCローラーバケスペア凹凸用

                      PCローラーバケスペア凹凸用

                        モルトローラー 替筒 3M

                        モルトローラー 替筒 3M

                          スリム万能用ローラーバケセット

                          スリム万能用ローラーバケセット

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン
                            通常価格 954円 829円 922円 2,587円 558円 242円 1,151円 1,109円 1,249円 458円 1,347円 355円 734円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   7日目   1日目~   3日目   4日目~   1日目~   3日目   9日目   9日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 ローラー ローラー その他 ローラー
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                            材質 ポリエステル ポリエステル・ナイロン・アクリル ポリエステル ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン/トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン ポリエステル繊維、紙 - - ポリエステル - - ポリウレタンフォーム、紙 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - 1個 1個 - 1セット(3本) 1個 - 1セット

                            PIAローラー ピナクルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            903-E555-54
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 個装サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            954円

                            ( 1,049円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            毛丈13×101.6404989339375545W130×D40×H80-

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました