(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多用途ローラーレギュラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R7-5P
多用途ローラーレギュラー タヨウトローラーレギュラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,775円
税込単価
1,953円

【特長】・ソフトタッチでキメ細かな仕上がりです。・内装から外装まで幅広い用途に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

R7-5P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R7-5P

R7-5P

180
246
4970925209214
1個

5個

1,775( 1,953円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトタッチでキメ細かな仕上がりです。
・内装から外装まで幅広い用途に使用できます。
ローラーサイズ(mm):180、100

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途ローラーレギュラーの型番R7-5Pのページです。
型番R7-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多用途ローラーレギュラー

多用途ローラーレギュラー

    多用途ローラースモール

    多用途ローラースモール

      SP水性 モルトローラーセット

      SP水性 モルトローラーセット

        ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

        ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

          SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

          SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

            モルトローラー 替筒 3M

            モルトローラー 替筒 3M

              モルトローラー セット 3MSH

              モルトローラー セット 3MSH

                プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

                プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

                  砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                  砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                    NEW WAKABAクッションローラースペア

                    NEW WAKABAクッションローラースペア

                      プチローラー 「短毛」

                      プチローラー 「短毛」

                        ローラーハンドルスリム用

                        ローラーハンドルスリム用

                          ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

                          ミニローラー 2本入 4インチ HT 短毛

                            メーカー アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,420円 1,151円 289円 1,292円 242円 355円 563円 1,776円 1,190円 3,282円 1,153円 356円 838円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 ローラー ローラー ローラー その他 ローラー ローラー ローラー
                            その他 オプション オプション - - オプション オプション - - - - - オプション -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - 1個 -

                            多用途ローラーレギュラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R4-5P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            1,420円

                            ( 1,562円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            1001404970925209207-

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました