(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多用途ローラースモール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S6-10P
多用途ローラースモール タヨウトローラースモール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,480円
税込単価
1,628円

【特長】・ソフトタッチでキメ細かな仕上がりです。・内装から外装まで幅広い用途に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

S6-10P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S6-10P

S6-10P

150
186
4970925209238
1個

5個

1,480( 1,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトタッチでキメ細かな仕上がりです。
・内装から外装まで幅広い用途に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途ローラースモールの型番S6-10Pのページです。
型番S6-10Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多用途ローラースモール

多用途ローラースモール

    PIAローラー ラム

    PIAローラー ラム

      PIAローラー ピナクル

      PIAローラー ピナクル

        道路ライン用ローラー替筒 P6B

        道路ライン用ローラー替筒 P6B

          PIAローラーボンパラゴン

          PIAローラーボンパラゴン

            ローラーバケSPスリム万能用 3本入

            ローラーバケSPスリム万能用 3本入

              PIAローラー ジョーカー

              PIAローラー ジョーカー

                SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

                SP水性 モルトモルトローラースペア 2P

                  多用途ローラーレギュラー

                  多用途ローラーレギュラー

                    PCローラーバケスペア万能用

                    PCローラーバケスペア万能用

                      PCバケット型万能用ローラーバケ

                      PCバケット型万能用ローラーバケ

                        モルトローラー 替筒 3M

                        モルトローラー 替筒 3M

                          Cチャン用ワンタッチ替「WAKABA」  2個入り

                          Cチャン用ワンタッチ替「WAKABA」 2個入り

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,151円 829円 954円 1,249円 922円 458円 1,109円 242円 1,420円 558円 2,587円 355円 1,091円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   3日目   4日目   9日目   1日目~   3日目   9日目   1日目~   7日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー その他 ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1セット(3本) 1個 - 1個 1個 1個 - -

                            多用途ローラースモールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S4-10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            1,151円

                            ( 1,266円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            1001284970925209221-

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました