(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC万能用ローラーバケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RO-7
PC万能用ローラーバケ PCバンノウヨウローラーバケ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,142円
税込単価
1,256円

【特長】・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。・ローラーカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ローラー
  • 材質:
    ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

RO-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RO-7

RO-7

180
280
4970925217554
1個

10個

1,142( 1,256円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。
・素材を厳選した化学繊維を使用しています。
・紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにフィットします。
・握りやすく滑りにくいローラーグリップ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC万能用ローラーバケの型番RO-7のページです。
型番RO-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC万能用ローラーバケ

PC万能用ローラーバケ

    PCローラーバケスペア万能用

    PCローラーバケスペア万能用

      ローラーバケスペアスリム万能用

      ローラーバケスペアスリム万能用

        PCスリム万能用ローラーバケ

        PCスリム万能用ローラーバケ

          PCバケット型万能用ローラーバケ

          PCバケット型万能用ローラーバケ

            PCローラーバケスペアスリム万能用

            PCローラーバケスペアスリム万能用

              ローラーバケSPスリム万能用 3本入

              ローラーバケSPスリム万能用 3本入

                万能用ローラーバケ

                万能用ローラーバケ

                  スリム万能用ローラーバケセット

                  スリム万能用ローラーバケセット

                    「アルミローラー」脱泡用 径12φ

                    「アルミローラー」脱泡用 径12φ

                      ローラーバケスペア万能用

                      ローラーバケスペア万能用

                        「FRPキャタピラローラー」積層・脱泡用 径28Φ

                        「FRPキャタピラローラー」積層・脱泡用 径28Φ

                          「テツネジローラー」脱泡用 径12φ

                          「テツネジローラー」脱泡用 径12φ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,142円 558円 165円 1,025円 2,587円 620円 458円 654円 734円 1,616円 263円 1,616円 1,990円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   9日目   9日目   7日目   2日目~   9日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー ローラー
                            材質 ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン ポリエステル繊維、紙 - ローラー・ポリエステル繊維、ナイロン/ハンドル・スチール、ポリプロピレン ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン/トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン ポリエステル繊維、ナイロン - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1セット(3本) 1個 1セット - 1個 - -

                            PC万能用ローラーバケのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RO-4
                            RO-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            1,225円

                            ( 1,348円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            1002104970925217561-

                            1,307円

                            ( 1,438円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            2303304970925217547-

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました