(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVカット防災超強飛散防止シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP9018297
UVカット防災超強飛散防止シート UVカットボウサイチョウキョウヒサンボウシシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,887円
税込単価
2,076円

【特長】・ガラスが割れにくく、割れても飛び散りにくい強力タイプ。・紫外線を約9...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 詳細タイプ:
    UVカット防災超強飛散防止シート
  • カラー:
    クリヤ
  • 材質:
    シート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステル
  • フィルムの厚み(μ):
    PET100
  • 内容量:
    1枚

型番

AP9018297 解除

Loading...

製品仕様

型番幅×長さ(m)詳細タイプ材質フィルムの厚み(μ)色詳細JANコード
AP90182970.46×2UVカット防災超強飛散防止シートシート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステルPET100クリヤ4970925117007
AP90182980.92×2UVカット防災超強飛散防止シートシート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステルPET100クリヤ4970925117335
商品情報を表示

AP9018297 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9018297

AP9018297

0.46×2
4970925117007
1枚

5個

1,887( 2,076円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスが割れにくく、割れても飛び散りにくい強力タイプ。
・紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
・ 裏面フィルムをはがして貼る粘着タイプ。
・「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止性能試験規格値を満たしています。
・表面ハードコート加工有り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVカット防災超強飛散防止シートの型番AP9018297のページです。
型番AP9018297に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVカット防災超強飛散防止シート

UVカット防災超強飛散防止シート

    UVカットガラス飛散防止シート

    UVカットガラス飛散防止シート

      UVクリアシート 透明糸入り

      UVクリアシート 透明糸入り

        0.26mm UVシート

        0.26mm UVシート

          UVシート(#4000/OD色)

          UVシート(#4000/OD色)

            シースルーシート

            シースルーシート

              塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

              塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)

                1870x0.5mm UVクリアシート

                1870x0.5mm UVクリアシート

                  リバーシブルシート"バリアシート #3000"

                  リバーシブルシート"バリアシート #3000"

                    ターピー#13000 10年シート

                    ターピー#13000 10年シート

                      エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

                      エコ超厚手シートUV #5000(ODグリーン)

                        ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

                        ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

                          エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                          エコ超厚手UVシート #5000 メタリックシルバー

                            メーカー アサヒペン アサヒペン 萩原工業 エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク エスコ 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 萩原工業 トラスコ中山
                            通常価格 1,887円 906円 3,385円 6,960円 7,800円 843円 2,824円 8,981円 6,915円 52,889円 3,192円 65,655円 3,378円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   5日目   1日目  
                            その他 その他 透明 シルバー ODグリーン その他 その他 - ODグリーン その他 ODグリーン ODグリーン シルバー
                            詳細タイプ UVカット防災超強飛散防止シート UVカットガラス飛散防止シート - - - - - - - - - - -
                            カラー クリヤ クリヤ - - - - - - - - - - -
                            材質 シート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステル シート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステル - - - - - - - - - - -
                            フィルムの厚み(μ) PET100 - - - - - - - - - - - -

                            UVカット防災超強飛散防止シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP9018298
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            JANコード 内容量

                            3,386円

                            ( 3,725円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            0.92×24970925117335-

                            UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました