(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVカットガラス飛散防止シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UH-11
UVカットガラス飛散防止シート UVカットガラスヒサンボウシシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,721円
税込単価
1,893円

【特長】・ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 詳細タイプ:
    UVカットガラス飛散防止シート
  • カラー:
    クリヤ
  • 材質:
    シート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステル
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

型番幅×長さ(m)詳細タイプ材質色詳細JANコード
UH-10.46×1.8UVカットガラス飛散防止シートシート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステルクリヤ4970925110343
UH-110.92×1.8UVカットガラス飛散防止シートシート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステルクリヤ4970925110350
商品情報を表示

UH-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UH-11

UH-11

0.92×1.8
4970925110350
1枚

5個

1,721( 1,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
・飛散防止性能はJIS規格値を満たしています。
・紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
・ 裏面フィルムをはがして貼る粘着タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

UVカットガラス飛散防止シートの型番UH-11のページです。
型番UH-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVカットガラス飛散防止シート

UVカットガラス飛散防止シート

    UVシート(#4000/OD色)

    UVシート(#4000/OD色)

      ターピーUVクロス #4000

      ターピーUVクロス #4000

        UV屋外シート #4000

        UV屋外シート #4000

          0.32mm UVシート(#4000)

          0.32mm UVシート(#4000)

            ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

            ターピーUVクロス #5000 ODグリーン

              シースルーシート

              シースルーシート

                #4000 ODグリーンシート

                #4000 ODグリーンシート

                  メーカー アサヒペン エスコ 萩原工業 ユタカメイク エスコ 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク
                  通常価格 874円 7,800円 58,360円 3,861円 2,607円 65,655円 843円 1,433円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目  
                  その他 ODグリーン - シルバー - ODグリーン その他 ODグリーン
                  詳細タイプ UVカットガラス飛散防止シート - - - - - - -
                  カラー クリヤ - - - - - - -
                  材質 シート・ポリエステル/粘着剤・アクリル樹脂/裏面フィルム・ポリエステル - - - - - - -
                  内容量 1枚 - - - - - - -

                  UVカットガラス飛散防止シートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  UH-1
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  幅×長さ
                  (m)
                  JANコード 内容量

                  874円

                  ( 961円 )
                  5個 あり

                  8日目

                  0.46×1.84970925110343-

                  UVシートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました